LV429034
TM40D 3P3d - Thermisch-magnetische beveiliging - Compact NSX100-250
Hoofd

Verbergen
productreeks NSX100...250
NSX100...250 DC
 
type product of component Trip unit  
bereik compatibiliteit Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX100 DC
 
apparaattoepassing Distributie  
beschrijving polen 3P  
beschrijving beveiligde polen 3t  
netwerktype AC
DC
 
netwerkfrequentie 50/60 Hz  
naam uitschakeleenheid TM-D  
technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch  
beschermfuncties uitschakeleenheid LI  
kaliber uitschakeleenheid 40 A 40 °C  
type bescherming Overload protection (thermal) L
Short-circuit protection (magnetic) I
 
 
Complementair

Verbergen
installatiewijze Vast  
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz
750 V DC
 
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging Verstelbaar  
Ir instelbereik grens lange uitschakelvertraging 0,7...1 x In  
type instelling landurige vertraging Vast  
tr instelling langdurige vertraging 120...400 s at 1.5 x In
15 s at 6 x Ir
 
type instelling korstondige afname (Isd) Vast  
Isd instelbereik kortstondige afname 500 A  
type instelling kortstondige vertraging Vast  
 
Omgeving

Verbergen
normen EN/IEC 60947-2
UL 508
 
productcertificaten CCC
Marine
EAC
 
omgevingsluchttemperatuur voor werking -25...70 °C  
omgevingsluchttemperatuur voor opslag -50...85 °C  
 
Duurzaamheid van het aanbod

Verbergen
Status handhaafbaar aanbod Green Premium Product  
ROHS Conform - sinds 0819 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde  
Milieuprofiel van product Beschikbaar  
Instructies einde levensduur product Geen specifieke recyclagehandelingen vereist