LV431495
Micrologic 5.2 A - 250A - Beveiliging - Electronisch - 4P4d - Hulpel. NSX100-250
Hoofd

Verbergen
productreeks NSX100...250  
type product of component Besturingsunit  
bereik compatibiliteit Compact NSX250
Compact NSX250
 
apparaattoepassing Distributie  
beschrijving polen 4P  
beschrijving beveiligde polen 3t
3t + 1,6 N
3t + N/2
4t
 
neutrale positie Links  
netwerktype AC  
netwerkfrequentie 50/60 Hz  
naam uitschakeleenheid Micrologic 5.2 A  
technologie uitschakeleenheid Elektronisch  
beschermfuncties uitschakeleenheid LSI  
kaliber uitschakeleenheid 250 A 40 °C  
type bescherming Overload protection (long time) L
Instantaneous short-circuit protection I
Short time short-circuit protection S
 
 
Complementair

Verbergen
installatiewijze Vast  
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz  
neutrale beveiligingsinstelling 0.5 x Ir 3t + N/2
1 x Ir 4t
1,6 x Ir 3t + OSN
Geen beveiliging 3t
 
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging 9 mogelijke instellingen  
Ir instelbereik grens lange uitschakelvertraging 100...250 A  
type instelling landurige vertraging Verstelbaar  
tr instelling langdurige vertraging 15...400 s at 1.5 x Ir
0.35...11 s at 7.2 x Ir
0.5...16 s at 6 x Ir
 
thermisch geheugen 20 minuten voor en na uitschakeling  
type instelling korstondige afname (Isd) 9 mogelijke instellingen  
Isd instelbereik kortstondige afname 1.5...10 x Ir  
type instelling kortstondige vertraging Verstelbaar  
tsd instelbereik kortstondige vertraging 0.1...0.4 s I²t=on
0...0.4 s I²t=off
 
Ii type instelling ogenblikkelijke afname Verstelbaar  
instelbereik momentopname 1.5...12 x In  
zone selectieve vergrendelings-ZSI Met  
datacommunicatie Verbruiksstroom en vermogen
Energiemeting
Onmiddellijke waarden en waarden op aanvraag
Onderhoudsindicators
Maximeters/minimeters
Stroomkwaliteit
Beveiligings- en alarminstellingen
Historiek- en gebeurtenissentabel met tijdstempel
 
type display Lcd-display  
type meting Ampèremeter  
elektrische gegevensregistratie Onderhoudsindicators  
 
Omgeving

Verbergen
normen EN/IEC 60947-2
UL 508
 
productcertificaten CCC
Marine
EAC
 
omgevingsluchttemperatuur voor werking -25...70 °C  
omgevingsluchttemperatuur voor opslag -40...85 °C  
 
Duurzaamheid van het aanbod

Verbergen
Status handhaafbaar aanbod Green Premium Product  
ROHS Conform - sinds 0819 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde  
Milieuprofiel van product Beschikbaar  
Instructies einde levensduur product Beschikbaar