NSYCFS96
2 опоры для крепления кабеля 90º, 600*600мм
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Spacial  
категория - аксессуар/отдельная деталь Принадлежности для укладки кабеля  
тип устройства или его аксессуаров Опора  
область применения Универсальный  
номинальные размеры шкафа D: 600 мм  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
место монтажа В структуре шкафа  
совместимость серий продукта Spacial SF
Spacial SFX
Spacial SM
Spacial SMX
 
состав устройства 2 рейка
Фиксаторы
 
количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.  
материал Сталь  
тип покрытия Оцинкованный  
рабочий угол 90 °  
регулировка Регулирование каждые 25 мм  
фикс. центр. 550 mm  
высота 20 мм  
ширина Номинальн. : 600 мм  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки