NSYTFPCRN8
Рейка дверная 800 мм
Основные характеристики

Скрыть
серия Spacial  
тип устройства или его аксессуаров Дверная поперечная рейка  
область применения Универсальный  
#REF!  
место монтажа На усиленной раме двери  
совместимость серий продукта Spacial корпуса S3D, CRN, S3X  
состав устройства Фиксаторы
2x поперечные рейки
 
количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
материал Сталь  
тип покрытия Оцинкованный  
#REF! 2 винтами - тип винта самонарезающий - на дверной усиливающей раме расположение  
#REF! На требуемой высоте для на дверной усиливающей раме  
высота 30 мм  
ширина Номинальн. : 800 мм
Реальный : 732 мм
 
глубина 14 мм  
масса продукта 0.746 kg  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки