11474
ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 1П+Н 25A 30MA 4,5кА C АС, Испания
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Домовой  
наименование изделия DPN Vigi  
тип устройства или его аксессуаров Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)  
краткое название устройства DPN Vigi  
описание полюсов 1P + N  
положение нейтрали Слева  
класс защиты от тока утечки Type AC  
соответствие требованиям по изоляции Да  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
[In] номинальный ток 25 А  
тип сети Переменный ток  
частота сети 50 Гц  
[Ue] номинальное рабочее напряжение 240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61009-1  
технология блока контроля и управления Термомагнитный  
код кривой C  
предел электромагнитного отключения 5...10 x In  
чувствительность защиты от тока утечки 30 мА  
задержка срабатывания защиты от тока утечки Мгновенный  
отключающая способность Icn 4500 А в 230 В переменный ток 50 Гц  
[Ui] номинальное напряжение изоляции 440 В переменный ток 50 Гц  
индикатор положения контакта Да  
способ управления Тумблер  
локальная индикация Индикация ВКЛ/ВЫКЛ  
монтажная опора Рейка  
шаг 9 мм 4  
высота 82 мм  
ширина 36 мм  
глубина 72 мм  
масса продукта 0.19 кг  
количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.  
механическая износостойкость 20000 циклы  
присоединения Клеммы туннельного типа гибкий кабель (-и) 0.33...10 мм² макс
Клеммы туннельного типа жесткий кабель (-и) 0.75...10 мм² макс
 
длина зачистки проводов 13 мм вышестоящий
13 мм нижерасположенный
 
момент затяжки 2 Н-м со стороны источника питания
2 Н-м верхние
 
защита от замыканий на землю С  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
стандарты EN 61009-1
EN 61009-2-1
 
электромагнитная совместимость Стойкость к импульсу 8/20 мкс  
рабочая температура окружающей среды -5...60 °C  
температура окружающей среды при хранении -40...60 °C  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 0712 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки