13984
Kaedra 2x18 модули, пылевлагозащищенный щит
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Kaedra  
тип устройства или его аксессуаров Защитный корпус  
тип шкафа Шкаф для модульных устройств  
принадлежности в комплекте со шкафом 1 клеммный блок 32-конт.
1 клеммный блок 4-конт.
1 держатель клеммного блока
2 комплекта маркировки
2 кабельные стяжки
 
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
монтаж шкафа Поверхность  
количество модулей по 18 мм в ряду 18  
общее количество модулей по 18 мм 36  
количество горизонтальных рядов 2  
класс электрической изоляции Класс II
Двойная изоляция
 
оборудование в комплекте 2 комплект для маркировки
2 монтажная планка
1 блок клемм, 4 отверстия
1 опора блока клемм
1 блок клемм, 32 отверстия
 
тип передней крышки Реверсируемый
Прозрачный
 
рассеиваемая мощность, Вт 47 Вт  
[In] номинальный ток 90 А  
тип рейки DIN  
количество предварительных выводов PG ISO 17  
количество клеммных блоков 1 с 32 отходящие линии
1 с 4 отходящие линии
 
отходящие линии распределительного блока 18 x 10 mm²
18 x 16 mm²
 
описание параметров блокировки Доп. замок  
материал шкафа Самозатухающий пластик  
ширина 448 мм  
высота 460 мм  
глубина 160 мм  
цвет Дверь : прозрачный зеленый
Шкаф : светло-серый ( RAL 7035 )
 
 
Условия эксплуатации

Скрыть
стандарты EN 50102
EN 50262
IEC 60439-3
IEC 60529
IEC 60695-2-1
IEC 670
 
огнестойкость 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1  
степень защиты IP IP65 в соответствии с IEC 60529  
степень защиты IK IK09 в соответствии с EN 50102  
характеристики окружающей среды Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010
Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
 
категория перенапряжения II  
рабочая температура окружающей среды -25...60 °C  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки