15338
conmutador tiempo mecánico IH Multi 9 ciclo período 60 mm 1 AC
Principal

Ocultar
gama Multi 9  
nombre del producto Multi 9 IH  
nombre corto del dispositivo IH  
tipo de producto o componente Conmutador mecánico  
número de canales 1  
función disponible Conmutación de tiempo manual  
 
Complementario

Ocultar
aplicación del dispositivo Edificios  
tipo de carga 1 tubo fluorescente en paralelo con corrección, reactancia: convencional, ( 58 W )
10 tubo fluorescente sin corrección, reactancia: convencional, ( 58 W )
10 tubo fluorescente en serie con corrección, reactancia: convencional, ( 58 W )
15 tubo fluorescente sin corrección, reactancia: convencional, ( 40 W )
15 tubo fluorescente en serie con corrección, reactancia: convencional, ( 40 W )
2 tubo fluorescente en paralelo con corrección, reactancia: convencional, ( 40 W )
Lámpara halógena 230 V CA, ( 1100 W )
Lámpara incandescente 230 V CA, ( 1100 W )
3 tubo fluorescente doble montado, reactancia: convencional, ( 2 x 100 W )
5 tubo fluorescente doble montado, reactancia: convencional, ( 2 x 58 W )
6 tubo fluorescente sin corrección, reactancia: convencional, ( 100 W )
6 tubo fluorescente en serie con corrección, reactancia: convencional, ( 100 W )
 
duración de ciclo 60 min  
precisión de medida +/- 1 s/día  
número máximo de conmutaciones 24 activados - 24 desactivados  
duración mínima del intervalo 1 min 15 s  
tipo de ajuste Cambio manual de la hora  
precisión de medida +/- 1 s/día  
consumo de potencia en W 1 VA  
intensidad de conmutación máxima 16 A - 250 V CA pf = 1
4 A - 250 V CA pf = 0.6
 
[Ue] tensión asignada de empleo ( +/- 10 % ) 230 V CA 50 Hz  
tipo de montaje Carril DIN  
pasos de 9 mm 6  
tono de color Blanco (RAL 9003)  
grado de protección IP IP20 B  
anchura 54 mm  
peso del producto 0.184 kg  
 
Entorno

Ocultar
temperatura ambiente de funcionamiento -10...50 °C  
grado de protección IP Terminales : IP20 B