15870
Multi 9 - Th - Montare Pe Perete Termostat
Principale

Ascunde
gama Multi 9  
nume scurt al dispozitivului TH  
tip produs sau componenta Termostat montat pe perete  
 
Suplimentare

Ascunde
mod de operare Comfort : 5...30 °C  
precizie de masurare +/- 0.5 °C  
gama de setare a temperaturii 5...30 °C  
curent maxim de comutatie 10 A - 250 V pf = 1
4 A - 250 V pf = 0.6
 
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V ( +/- 10 % ) c.a. 50/60 Hz  
conexiuni - borne Borna cu surub  
inaltime 70 mm  
latime 70 mm  
adancime 25 mm  
 
Mediu

Ascunde
grad de protectie IP IP40  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni