16316
Cartus C2 40-350 Pentru Descarcator Prd1
Principale

Ascunde
tip produs sau componenta Cartuş  
nume scurt al dispozitivului C2 40-350  
tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice  
 
Suplimentare

Ascunde
tip clasa descarcator de supratensiune Tip 2  
tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV  
sistem de legare la pamant TN
TT
 
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50 Hz  
curent nominal de descarcare 20 kA  
curent maxim de descarcare 40 kA  
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua 350 V  
nivel maxim de protectie la tensiune [Up] 1.4 kV tip 2  
semnalizare locala Steag culoare: alb/rosu  
mod de montare Conectare  
suport de montare În modulul SPD  
module de 9 mm 1.3  
inaltime 50 mm  
latime 12 mm  
adancime 57 mm  
culoare Gri antracit ( RAL 7016 )  
material PBT (polibutilenă tereftalată)  
timp de raspuns < 25 ns  
 
Mediu

Ascunde
standarde SR EN 61643-11
SR EN 61643-1
 
certificari produs KEMA-KEUR  
grad de protectie IP Fata frontala: IP20  
umiditate relativa 5...90 %  
altitudine de functionare 0...2000 m  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C  
temperatura de depozitare -40...80 °C  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Not Green Premium product  
RoHS Compliant - since 0902 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni