16317
Cartus C1 Neutral-350 Pentru Descarcator Prd1 25R Si Prd1 Master
Principale

Ascunde
tip produs sau componenta Cartuş  
nume scurt al dispozitivului C1 Neutral-350  
tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice  
 
Suplimentare

Ascunde
tip clasa descarcator de supratensiune Tip 1  
tehnologie pentru descarcator de supratensiune Spark gap  
sistem de legare la pamant TN
TT
 
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50 Hz  
curent nominal de descarcare 20 kA  
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua 350 V  
nivel maxim de protectie la tensiune [Up] 1.5 kV tip 1  
[If] curentul ce trebuie urmat 0.1 kA  
mod de montare Conectare  
suport de montare În modulul SPD  
module de 9 mm 4  
inaltime 50 mm  
latime 36 mm  
adancime 57 mm  
culoare Gri antracit ( RAL 7016 )  
material PBT (polibutilenă tereftalată)  
timp de raspuns < 100 ns  
 
Mediu

Ascunde
standarde SR EN 61643-11
SR EN 61643-1
 
certificari produs KEMA-KEUR  
grad de protectie IP Fata frontala: IP20  
umiditate relativa 5...90 %  
altitudine de functionare 0...2000 m  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C  
temperatura de depozitare -40...80 °C  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Not Green Premium product  
RoHS Compliant - since 0902 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni