16331
Descarcator Modular Prd1 25R - 3 Poli - 350V - Cu Transfer La Distanta
Principale

Ascunde
gama Multi 9  
nume produs Multi 9 PRD1  
tip produs sau componenta Descărcător cu cartuş debroşabil  
nume scurt al dispozitivului PRD1 25r  
domeniul de aplicare al aparatului Distributie  
descriere poli 3P  
semnalizare de la distanta Cu  
compozitie contacte de semnalizare 1 SD (1 C/O)  
tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice  
sistem de legare la pamant IT 230
TN-C
 
 
Suplimentare

Ascunde
tip clasa descarcator de supratensiune Type 1 + 2  
tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV
Spark gap
 
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V (+/- 10 %) c.a. 50 Hz
400 V (+/- 10 %) c.a. 50 Hz
 
curent nominal de descarcare Mod comun: 25 kA L/PE  
curent maxim de descarcare Mod comun: 40 kA L/PE  
[Iimp] curent de impuls Mod comun: 25 kA L/PE 12.5 As  
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod comun: 350 V L/PE  
nivel maxim de protectie la tensiune [Up] <= 1.5 kV type 2 common mode L/PE  
[Ut] Supratensiune temporara Încercare: 1200 V N/PE pentru 200 ms
Withstand : 415 V L/N for 5 s
Safe failure mode : 440 V L/N for 7200 s
 
[If] curentul ce trebuie urmat 25 kA mod diferenţial L/N
3 kA differential mode L/N
100 A common mode N/PE
 
tip dispozitiv de deconectare Associated fuse gG 315 A according to standard
Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 10 kA
Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 15 kA
Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 25 kA
 
incercare la scurtcircuit 25 kA  
tensiune circuit de semnalizare 1 A/250 V AC
1 A/30 V DC
 
mod de montare Clipsabil  
suport de montare DIN rail  
module de 9 mm 12  
inaltime 90 mm  
latime 108 mm  
adancime 71 mm  
greutate produs 1010 g  
culoare Gri antracit ( RAL 7016 )  
material PBT (polibutilenă tereftalată)  
timp de raspuns <= 25 ns  
conexiuni - borne Tunnel type terminal, top or bottom 10...35 mm² cable(s) rigid
Tunnel type terminal, top or bottom 10...25 mm² cable(s) flexible
 
cuplu de strangere 4.5 N.m  
 
Mediu

Ascunde
standarde SR EN 61643-11: 2012
IEC 61643-12: 2011
 
certificari produs CE  
etichete privind calitatea KEMA-KEUR  
grad de protectie IP On front face : IP40 conforming to IEC 60529
Built-in : IP20 conforming to IEC 60529
 
grad de protectie IK IK05 conformitate cu IEC 62262  
umiditate relativa 5...95 %  
altitudine de functionare 2000 m  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C  
temperatura de depozitare -40...80 °C  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Not Green Premium product  
RoHS Compliant - since 0601 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni