16363
Descarcator Modular Prd1 Master - 3 Poli + N - 350V - Cu Transfer La Distanta
Principale

Ascunde
gama Acti 9  
nume produs Acti 9 PRD1 Master  
tip produs sau componenta Descărcător cu cartuş debroşabil  
nume scurt al dispozitivului PRD1 Master  
domeniul de aplicare al aparatului Distributie  
descriere poli 3P + N  
semnalizare de la distanta Cu  
compozitie contacte de semnalizare 1 SD (1 C/O)  
tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice  
sistem de legare la pamant TN-S
TT
 
 
Suplimentare

Ascunde
tip clasa descarcator de supratensiune Tip 1  
tehnologie pentru descarcator de supratensiune Spark gap  
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V (+/- 10 %) c.a. 50 Hz
400 V (+/- 10 %) c.a. 50 Hz
 
curent nominal de descarcare Mod comun: 100 kA N/PE
Mod diferenţial: 25 kA L/N
 
[Iimp] curent de impuls Mod comun: 100 kA N/PE 50 As
Mod diferenţial: 25 kA L/N 12.5 As
 
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod comun: 350 V N/PE
Mod diferenţial: 350 V L/N
 
nivel maxim de protectie la tensiune [Up] <= 1.5 kV type 2 common mode N/PE
<= 1.5 kV type 2 differential mode L/N
 
[If] curentul ce trebuie urmat 50 kA mod diferenţial L/N
0.1 kA mod comun N/PE
 
tip dispozitiv de deconectare Associated fuse gG 315 A according to standard
Associated circuit breaker Compact NSX100F 100 A curve C - Icu 36 kA
Associated circuit breaker Compact NSX100N 100 A curve C - Icu 50 kA
 
tensiune circuit de semnalizare 1 A/250 V AC 50/60 Hz  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare DIN rail  
module de 9 mm 16  
inaltime 90 mm  
latime 142.8 mm  
adancime 70 mm  
greutate produs 1.31 kg  
culoare Gri antracit ( RAL 7016 )  
material PBT (polibutilenă tereftalată)  
timp de raspuns < 100 ns  
conexiuni - borne Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm²
Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm²
 
cuplu de strangere 4.5 N.m  
 
Mediu

Ascunde
standarde SR EN 61643-11: 2012
IEC 61643-12: 2011
 
certificari produs CE  
etichete privind calitatea KEMA-KEUR  
grad de protectie IP On front face : IP40 conforming to IEC 60529
Built-in : IP20 conforming to IEC 60529
 
grad de protectie IK IK05 conformitate cu IEC 62262  
umiditate relativa 5...90 %  
altitudine de functionare 2000 m  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C  
temperatura de depozitare -40...80 °C  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Not Green Premium product  
RoHS Compliant - since 0601 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni