28913
Interruptor-seccionador Compact INS160 - 4 polos - 160 A
Principal

Ocultar
Gama Compact  
Nombre del producto Compact INS  
tipo de producto o componente Interruptor seccionador  
número de polos 4P  
Tipo de red AC
DC
 
frecuencia de red 50/60 Hz  
[Ie] Corriente nominal de empleo 160 A AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-22A
160 A AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-22A
160 A AC 50/60 Hz for 440/480 V in category AC-22A
160 A AC 50/60 Hz for 500 V in category AC-22A
160 A AC 50/60 Hz for 660/690 V in category AC-22A
100 A AC 50/60 Hz for 500 V in category AC-23A
100 A AC 50/60 Hz for 660/690 V in category AC-23A
160 A AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-23A
160 A AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-23A
160 A AC 50/60 Hz for 440/480 V in category AC-23A
160 A DC para 125 V in category DC-22A (2 polos en serie)
160 A DC para 250 V in category DC-22A (4 polos en serie)
160 A DC para 125 V in category DC-23A (2 polos en serie)
160 A DC para 250 V in category DC-23A (4 polos en serie)
 
[Ui] Tensión nominal de aislamiento 750 V AC 50/60 Hz  
[Uimp] Resistencia a picos de tensión 8 kV  
[Ith] Corriente térmica convencional 160 A ( 60 °C )  
[Icm] Capacidad nominal de cortocircuito 154 kA 690 V AC 50/60 Hz con interruptor automático aguas arriba
20 kA 690 V AC 50/60 Hz solo interruptor-seccionador
 
[Ue] Tensión nominal de empleo 250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
 
poder de seccionamiento  
indicador de posición del contacto  
corte visible No  
grado de contaminación 3  
 
Complementario

Ocultar
Tipo de control Mando rotativo  
color de la maneta Negro  
tipo de montaje Fijo  
Soporte de montaje Carril DIN
Placa
 
conexión superior Frontal  
conexión hacia abajo Parte frontal  
potencia máxima 110 kW AC 50/60 Hz for 500/525 V in category AC-23
45 kW AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-23
75 kW AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-23
90 kW AC 50/60 Hz for 440 V in category AC-23
90 kW AC 50/60 Hz for 660/690 V in category AC-23
 
servicio nominal Ininterrumpido  
clase de servicio intermitente Clase 120 - 60 %  
dimensiones del armario para 260 mm x 160 mm x 55 mm  
[Icw] Corriente temporal admisible 0.01 kA ( 30 s ) de acuerdo con IEC 60947-3
1.23 kA ( 20 s ) de acuerdo con IEC 60947-3
3.175 kA ( 3 s ) de acuerdo con IEC 60947-3
5.5 kA ( 1 s ) de acuerdo con IEC 60947-3
 
durabilidad mecánica 15000 ciclos  
Durabilidad eléctrica 1500 cycles for 220/240 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
1500 cycles for 380/415 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
1500 cycles for 440 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
1500 cycles for 500 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
1500 cycles for 690 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
1500 cycles for 220/240 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
1500 cycles for 380/415 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
1500 cycles for 440 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
1500 cycles for 500 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
1500 cycles for 690 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
1500 cycles for 250 V DC in category DC-22A (4 poles in series)
1500 cycles for 250 V DC in category DC-23A (4 poles in series)
 
Paso de conexión 30 mm  
altura 100 mm  
anchura 135 mm  
profundidad 62.5 mm  
peso del producto 0,9 kg  
 
Entorno

Ocultar
normas IEC 60947-1
IEC 60947-3
 
certificaciones de producto CCC
KEMA-KEUR
 
grado de protección IP IP40 acorde a IEC 60529  
Grado de protección IK IK07 acorde a EN 50102  
Temperatura ambiente de funcionamiento -25...70 °C  
temperatura ambiente de almacenamiento -50...85 °C