4551320
ТРАВЕРСА универсальная 200 ОЦИНК.PG
Основные характеристики

Скрыть
серия продукта Performa  
тип продукта или компонента Вертикальный/подвесной/напольный кронштейн  
количество в групповой упаковке Комплект из 10 шт.  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
допустимая нагрузка 59 кг  
load bearing capacity 590 N  
назначение продукта Поддон с отверстиями  
монтажная опора Стена
Пол
Резьбовой стержень
 
материал Листовая сталь, оцинкованный  
высота 38 мм  
ширина 285 мм  
глубина 50 мм  
совместимость по высоте 105 мм
35 мм
70 мм
 
совместимость по ширине 200 мм  
совместимость обработки поверхности Покрытый слоем бихромата
Электроцинкование
 
сегмент рынка Малые коммерческие предприятия  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Статус долгосрочного предложения Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Соответствует с 01 нед. 2008 - Декларация о соответствии Schneider Electric  
Регламент REACh Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки