A9A26897
Contact Auxiliar Iof+Sd - 24V Dc With Ti24 Interface
Principale

Ascunde
gama Acti 9  
tip produs sau componenta Contact funcţionare şi contact de defect cu inetrfaţa PLC  
nume scurt al dispozitivului IOF+SD 24  
compozitie contacte de semnalizare 1 NO + 1 NC  
[In] curent nominal 2...100 mA la 24 V c.c. +/- 20 %  
module de 9 mm 1  
 
Suplimentare

Ascunde
compatibilitate gama Acti 9 iC60
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 iID
Acti 9 iSW-NA
Acti 9 iC60 RCBO
Acti 9 iC65
Acti 9 ARA
Acti 9 RCA
Acti 9 iDPN (China version)
Conectori Ti24
Acti 9 iC40
 
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V conformitate cu SR EN 60664-1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60664-1  
semnalizare locala Indicator mecanic  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare DIN rail  
inaltime 88 mm  
latime 9 mm  
adancime 73.5 mm  
greutate produs 25 g  
culoare Alb  
durabilitate electrica 20000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-4  
conexiuni - borne Bornă cu arc Ti24 în sus 2 cablu(ri) 0.5...1.5 mm² flexibil
Bornă cu arc Ti24 în sus 2 cablu(ri) 0.5...1.5 mm² rigid
 
lungimea de dezizolare a firului 10 mm  
 
Mediu

Ascunde
standarde SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
 
etichete privind calitatea CE  
grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1  
categorie de supratensiune III  
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
umiditate relativa 93 % la 40 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Green Premium product  
RoHS Compliant - since 1203 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Disponibil  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni