A9C20732
Модульный контактор iCT25A 2НО 230/240В АС 50ГЦ
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Acti 9  
наименование изделия Acti 9 iCT  
тип устройства или его аксессуаров Контактор  
краткое название устройства ICT  
область применения Motor-heating-lighting  
описание полюсов 2P  
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 25 А AC-7A
8.5 А AC-7B
 
конфигурация главных контактов 2 Н.О.  
тип сети Переменный ток  
способ управления Дистанционное управление  
напряжение цепи управления 230...240 V пер. ток 50 Hz  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
частота сети 50 Гц  
[Ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток 50 Гц  
максимальная мощность 1.2 W 250 V переменный ток  
[Ui] номинальное напряжение изоляции 500 В переменный ток 50 Гц  
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ  
тип сигнала управления Нерперывная  
частота коммутации 100 переключений/день  
локальная индикация Индикатор действия  
потребляемая мощность при удержании, ВА 2.7 В·А  
потребляемая мощность при срабатывании 9.2 В·А  
исполнение выключателя Защелкивающийся  
монтажная опора 35 мм симметричная DIN-рейка  
шаг 9 мм 2  
высота 81 мм  
ширина 18 мм  
глубина 68.5 мм  
цвет Белый  
механическая износостойкость 1000000 циклы  
электрическая износостойкость 30000 циклы, 50 Гц, AC-7C в соответствии с IEC/EN 61095
30000 циклы, 50 Гц, AC-7C в соответствии с IEC/EN 61095
100000 циклы, 50 Гц, AC-1 в соответствии с EN/IEC 60947-4-1
30000 циклы, 50 Гц, AC-3 в соответствии с EN/IEC 60947-4-1
30000 циклы, 50 Гц, AC-5A в соответствии с EN/IEC 60947-4-1
30000 циклы, 50 Гц, AC-5B в соответствии с EN/IEC 60947-4-1
100000 циклы в 25 А, 50 Гц, AC-7A в соответствии с IEC/EN 61095
30000 циклы в 8.5 A, 50 Гц, AC-7B в соответствии с IEC/EN 61095
 
присоединения Цепь управления : 2 клеммы туннельного типа 1,5 мм² для жесткий кабель(и)
Силовая цепь : 1 клеммы туннельного типа 1...4 мм² для гибкий кабель(и)
Силовая цепь : 1 клеммы туннельного типа 1.5...6 мм² для жесткий кабель(и)
Цепь управления : 1 клеммы туннельного типа 1.5...2.5 мм² для жесткий кабель(и)
Цепь управления : 2 клеммы туннельного типа 1.5...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
 
момент затяжки Цепь управления : 0.8 Н-м
Силовая цепь : 0.8 Н-м
 
совместимость изделий IACTc
IACTp
IACTs
IATEt
IACT 24
 
 
Условия эксплуатации

Скрыть
стандарты IEC/EN 61095  
уровень шума 30 дБ  
теплоотдача 0.9 Вт в 50/60 Гц  
степень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529
IP40 (in модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529
 
степень загрязнения 2  
подготовка к работе в тропических условиях 2
2 в соответствии с IEC 60068-1
 
относительная влажность 95 % (55 °C)  
рабочая высота 2000 м  
рабочая температура окружающей среды -5...60 °C  
температура окружающей среды при хранении -40...70 °C  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) #N/A  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки