A9F78132
Автоматический выключатель iC60N B 32A 1P
Основные характеристики

Скрыть
область применения Распределение  
диапазон Acti 9  
наименование изделия Acti 9 iC60  
тип устройства или его аксессуаров Миниатюрный автоматический выключатель  
краткое название устройства IC60N  
описание полюсов 1P  
число защищенных полюсов 1  
[In] номинальный ток 32 А  
тип сети Переменный ток
Постоянный ток
 
технология блока контроля и управления Термомагнитный  
код кривой B  
отключающая способность 10 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц
20 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц
6000 А Icn в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц
10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC
15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC
36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
 
категория применения Категория А в соответствии с EN 60947-2
Категория А в соответствии с IEC 60947-2
 
соответствие требованиям по изоляции Да в соответствии с EN 60947-2
Да в соответствии с IEC 60947-2
Да в соответствии с EN 60898-1
Да в соответствии с IEC 60898-1
 
стандарты EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60898-1
IEC 60947-2
 
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
частота сети 50/60 Гц  
предел электромагнитного отключения 4 x In +/- 20 %  
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность 6000 А 100 % x Icu в соответствии с EN 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц
27 кА 75 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц
7.5 кА 75 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц
27 кА 75 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц
7.5 кА 75 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц
15 кА 75 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц
15 кА 75 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц
10 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток
10 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток
6000 А 100 % x Icu в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц
15 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток
15 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток
 
класс ограничения 3 в соответствии с EN 60898-1
3 в соответствии с IEC 60898-1
 
[Ui] номинальное напряжение изоляции 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2
 
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ в соответствии с EN 60947-2
6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
 
индикатор положения контакта Да  
способ управления Тумблер  
локальная индикация Индикатор срабатывания  
исполнение выключателя Стационарный  
монтажная опора DIN-рейка  
совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами Да верхняя или нижняя  
шаг 9 мм 2  
высота 85 мм  
ширина 18 мм  
глубина 78,5 мм  
масса продукта 0.215 кг  
цвет Белый  
механическая износостойкость 20000 циклы  
электрическая износостойкость 10000 циклы  
присоединения Единая клемма, верхняя или нижняя жесткий провод (-а) 1...35 мм² макс
Единая клемма, верхняя или нижняя гибкий провод (-а) 1...25 мм² макс
 
длина зачистки проводов 14 мм верхняя или нижняя  
момент затяжки 3.5 Н-м верхняя или нижняя  
защита от замыканий на землю Без  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
степень защиты IP IP20 в соответствии с EN 60529
IP20 в соответствии с IEC 60529
 
степень загрязнения 3 в соответствии с EN 60947-2
3 в соответствии с IEC 60947-2
 
категория перенапряжения IV  
подготовка к работе в тропических условиях 2 в соответствии с IEC 60068-1  
относительная влажность 95 % ( 55 °C )  
рабочая высота 0...2000 м  
рабочая температура окружающей среды -35...70 °C  
температура окружающей среды при хранении -40...85 °C  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) #N/A  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки