A9N26924
Acti 9 - Contact Auxiliar Oc Plus 1 Sd Si Of C.A, C.C
Principale

Ascunde
gama Acti 9
Clario
Librio
Prodis
 
tip produs sau componenta Contact comutator  
nume scurt al dispozitivului OF  
compozitie contacte de semnalizare 1 C/O  
[In] curent nominal 3 A at 380...415 V AC - 50/60 Hz
6 A at 220...240 V AC - 50/60 Hz
1 A at 130 V DC
1.5 A at 60 V DC
2 A at 48 V DC
6 A at 24 V DC
 
tensiune circuit de comanda 24...130 V DC
24...130 V DC
24...415 V Ac 50/60 Hz
 
module de 9 mm 1  
 
Suplimentare

Ascunde
compatibilitate gama Acti 9 C120
Acti 9 C60H-DC
Acti 9 iDPN
Acti 9 DPN Vigi
Acti 9 RCCB-ID
Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 C40
Acti 9 ID C40
Acti 9 DT40
Acti 9 DT60
Acti 9 IDc
Acti 9 C120NA-DC
Acti 9 ITG40
Acti 9 SW60-DC
Acti 9 C60NA-DC
 
mod de montare Fix  
suport de montare DIN rail  
inaltime 85.3 mm  
latime 9 mm  
adancime 73.5 mm  
greutate produs 30 g  
culoare Alb  
conexiuni - borne Borna cu clema în partea inferioara 2 cablu(ri) 1.5 mm² flexibil
Borna cu clema în partea inferioara 1 cablu(ri) 0.5...2.5 mm² rigid
Borna cu clema în partea inferioara 2 cablu(ri) 1.5 mm² flexible with ferrule
 
lungimea de dezizolare a firului 9 mm  
cuplu de strangere 1 N.m  
 
Mediu

Ascunde
standarde SR EN 60947-5-1  
certificari produs ASEFA
ASTA
KEMA
LCIE
 
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...50 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Green Premium product  
RoHS Conform - de la 1001 - Declarația de conformitate Schneider Electric  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Disponibil  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni