A9XMSB11
Acti9 Smartlink - Modbus Rs485 Slave - Modul I/O Comunicare Inteligenta
Principale

Ascunde
gama Acti 9  
nume produs Acti 9 Smartlink  
tip produs sau componenta Modul de comunicatie inteligent  
nume scurt al dispozitivului Smartlink Modbus  
domeniul de aplicare al aparatului Monitorizare stare intreruptor
Contorizare primara energie E
Control sarcina
 
dispozitive auxiliare conectate Up to 11 wired devices  
grup de canale 1 grup de 11 canale digitale  
curent maxim de alimentare <= 1.5 A  
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.c. +/- 20 %  
compatibilitate produs Digital input and output
Pulse output meter
 
serviciu de comunicare Modbus slave RS485  
server Web BMS controller compatible  
servicii Web Web page  
 
Suplimentare

Ascunde
intrare/iesire specifica aplicatiei Contor de impulsuri
Convertor de impulsuri
 
tip de protectie Protecţie la inversarea polarităţii pentru alimentare auxiliară
Protecţie la inversarea polarităţii pentru alimentare auxiliară
Protecţie la inversarea polarităţii pentru interior
Overvoltage la 33 V c.c. pentru digital output
Short-circuit protection for analog input
 
imunitate la microintreruperi 10 ms  
resetare Factory reset pornit fata frontala  
tipul intrarii/iesirii 2 intrari + 1 iesire pe canal digital  
tip de intrare Şunt curent pentru digital input, 24 V c.c. +/- 20 % la 2.5 mA  
curent maxim permanent 5 mA pentru digital input
5 mA pentru digital input
 
timp de filtrare electronic 2 ms for digital input from state 0 to state 1  
tip de iesire Logic current source 24 V c.c. 100 mA  
cadere maxima de tensiune <= 1 V digital output  
curent de varf 0.5 A pentru digital output
3 A pentru sursa de alimentare
 
echipament livrat Set of 1 power supply connector
Set of 1 bus connector
Set of 2 locking clips
 
semnalizare locala 1 LED galben color pentru comunicaţie
1 LED green, orange and red color pentru stare
 
tip de setare Modbus address 01...99 pentru address encoders
Reset pentru address encoders
Reset pentru plug in, plug out the auxiliary supply
 
pozitia de montaj Orizontal si vertical, on DIN rail with accessory  
culoare Alb (RAL 9003)  
locatia conexiunii Fata  
conexiuni - borne Conector deconectabil qty: 1 pentru circuit de alimentare
Conector deconectabil qty: 1 pentru communication bus
Bornă cu arc Ti24 qty: 11 pentru digital input/output, comandat separat
 
capacitate conectare prin strangere 1 x 0.5...1 x 1.5 mm², flexibil cu pini pentru control
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², flexibil fara terminale de cablu pentru control
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², rigid cu pini pentru control
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², rigid fara terminale de cablu pentru control
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², flexibil cu pini pentru circuit de alimentare
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², flexibil fara terminale de cablu pentru circuit de alimentare
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², rigid cu pini pentru circuit de alimentare
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², rigid fara terminale de cablu pentru circuit de alimentare
2 x 0.25 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, flexibil cu pini pentru communication bus
2 x 0.25 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, flexibil fara terminale de cablu pentru communication bus
2 x 0.25 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, rigid cu pini pentru communication bus
2 x 0.25 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, rigid fara terminale de cablu pentru communication bus
 
lungimea de dezizolare a firului 10 mm pentru control
7 mm pentru communication bus
7 mm pentru circuit de alimentare
 
tipul retelei de comunicatie RS485 Modbus RTU, slave at 9.6...19.2 kbauds with SUB-D 9 connector  
module de 9 mm 0 modules useful on Din rail  
inaltime 22.5 mm  
latime 359 mm  
adancime 42 mm  
greutate produs 195 g  
compatibilitate gama Acti 9: Acti 9 iDPN
Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9: Acti 9 DT40
Acti 9: Acti 9 C40
Acti 9: Acti 9 ITG40
Multi 9: Multi 9 C60
Acti 9: Acti 9 iID
Acti 9: Acti 9 iSW-NA
Acti 9: Acti 9 iC60
Acti 9: Acti 9 DT60
Linergy: Linergy FM
Acti 9: Acti 9 iCT auxiliary
Acti 9: Acti 9 I-NA
Acti 9: Acti 9 Reflex iC60 Ti24 conector
Acti 9: iTL auxiliary
Acti 9: iOF+SD 24
Acti 9: iACT24
Acti 9: iATL24
Powerlogic: pulse output meter
Acti 9: RCA iC60
 
interfata de punere in functiune Pagina web
Ecoreach
 
 
Mediu

Ascunde
grad de protectie IP IP20  
grad de poluare 3  
caracteristica de mediu Corrosive 3C2 conforming to IEC 60721-3-3
Salt mist 2 conforming to IEC 60068-2-52
 
compatibilitate electromagnetica Rezistenţă la descărcări electrostatice 9 kV descarcare în aer IEC 61000-4-2
Rezistenţă la descărcări electrostatice 4 kV descarcare pe contact IEC 61000-4-2
Resistance to radiated electromagnetic fields 10 V/m 80 MHz...3 GHz IEC 61000-4-3
Rezistenţă la tranzienţi rapizi 2 kV 5...100 kHz sursa de alimentare IEC 61000-4-4
Rezistenţă la tranzienţi rapizi 1 kV intrare/ieşire IEC 61000-4-4
Rezistenţă la tranzienţi rapizi 1 kV communication bus IEC 61000-4-4
Conducted EMC 10 V 0.15 - 80 MHz IEC 61000-4-6
Immunity to magnetic fields at network frequency 30 A/m IEC 61000-4-8
 
rezistenta la vibratii 1 gn /±3.5 mm, 5...300 Hz, 10 cycles conforming to EN/IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27  
rezistenta la foc Other parts: 30 s at 650 °C conforming to IEC 60695-2-10
On connection terminals: 30 s at 960 °C conforming to IEC 60695-2-10
 
tropicalizare 2  
umiditate relativa 93 % la 40 °C  
altitudinea de functionare 0...2000 m  
temperatura de utilizare -25...60 °C  
temperatura de depozitare -40...80 °C  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Green Premium product  
RoHS Compliant - since 1201 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Disponibil  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni