ABE7H16CM21
passieve aansluitbasis ABE7 - 8 ingangen 8 uitgangen - LED
Hoofdkenmerken

Verbergen
productgamma Advantys Telefast ABE7  
type product of component Passieve discrete I/O subbasis  
type subbasis Miniatuur subbasis  
[Us] nominale voedingsspanning 19...30 V conform IEC 61131-2  
aantal kanalen 16  
aantal aansluitpunten per kanaal 2  
aansluitingen - klemmen Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,09...1 x 1,5 mm², kabelkruissectie: 0.09...1.5 mm² AWG 28...AWG 16 flexibel met kabelhuls
Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², kabelkruissectie: 0.14...2.5 mm² AWG 26...AWG 12 rigide
Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², kabelkruissectie: 0.14...2.5 mm² AWG 26...AWG 14 flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklemmen, klemvermogen: 2 x 0,09...2 x 0,75 mm², kabelkruissectie: 0.09...0.75 mm² AWG 28...AWG 20 flexibel met kabelhuls
Schroefklemmen, klemvermogen: 2 x 0,2...2 x 2,5 mm², kabelkruissectie: 0,2...2,5 mm² AWG 24...AWG 14 rigide
 
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
type kring voedingsspanning DC  
aantal horizontale rijen 2  
status LED 1 led per kanaal, groen voor status kanaal
1 LED, groen voor stroom AAN
 
polariteitsdistributie 0 V or 24 V  
kortsluitbeveiliging 2 A interne zekering, 5 x 20 mm, snel doorbranden (PLC einde)  
bevestigingsmethode Met clips op 35 mm symmetrische DIN-rail
Met schroeven op massieve plaat met bevestigingskit
 
netstroom <= 1.8 A  
stroom per kanaal <= 0.5 A  
verbindingen - klemmen <= 1.8 A  
spanningsval zekering voeding 0.3 V  
[Ui] nominale isolatiespanning 2000 V  
installatiecategorie II conform IEC 60664-1  
aandraaimoment 0.6 N.m (met vlak Ø 3,5 mm)  
gewicht product 0,2 kg  
 
Omgeving

Verbergen
productcertificeringen BV
CSA
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
 
IP-beschermingsgraad IP2x conform IEC 60529  
weerstand tegen gloeidraad 750 °C, uitschakeltijd: <= 30 s conform IEC 60695-2-11  
schokbestendigheid 15 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27  
trillingsweerstand 2 gn (f = 10...150 Hz) conform IEC 60068-2-6  
weerstand tegen elektrostatische ontlading 4 kV (contact) conform IEC 61000-4-2 niveau 3
8 kV (lucht) conform IEC 61000-4-2 niveau 3
 
weerstand tegen uitgestraalde velden 10 V/m (26000000...1000000000 Hz) conform IEC 61000-4-3 niveau 3  
weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform IEC 61000-4-4 level 3  
omgevingstemperatuur voor werking -5...60 °C conform IEC 61131-2  
omgevingsluchttemperatuur voor opslag -40...80 °C conform IEC 61131-2  
vervuilingsgraad 2 conform IEC 60664-1  
 
Duurzaamheid van het aanbod

Verbergen
Status handhaafbaar aanbod Green Premium Product  
ROHS (datumcode: YYWW) In overeenstemming - vanaf 0841 - Schneider Electric conformiteitsverklaring  
REACH Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde  
Milieuprofiel van product Beschikbaar  
Instructies einde levensduur product Beschikbaar