ABE7S16E2E0
embase - relais de sortie statique soudé ABE7 - 16 entrées - 48 V CA
Principales

Cacher
gamme de produits Advantys Telefast ABE7  
type de produit ou de composant Embase entrées relais statiques  
[Us] tension assignée d'alimentation 24 V c.c. (extrémité de l'automate)
48 V c.a. 50/60 Hz (extrémité du capteur)
 
nombre de canaux 16  
nombre de bornes par voie 2  
mode de raccordement Bornes de type vis, capacité de serrage: 1 x 0,09 à 1 x 1,5 mm², section de câble: 0.09...1.5 mm² AWG 28...AWG 16 souple avec embout de câble
Bornes de type vis, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm², section de câble: 0.14...2.5 mm² AWG 26...AWG 12 rigide
Bornes de type vis, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm², section de câble: 0.14...2.5 mm² AWG 26...AWG 14 souple sans embout de câble
Bornes de type vis, capacité de serrage: 2 x 0,09 à 2 x 0,75 mm², section de câble: 0.09...0.75 mm² AWG 28...AWG 20 souple avec embout de câble
Bornes de type vis, capacité de serrage: 2 x 0,2 à 2 x 2,5 mm², section de câble: 0,2...2,5 mm² AWG 24...AWG 14 rigide
 
 
Complémentaires

Cacher
type de bornier Amovible  
limites de la tension d'alimentation 19...30 V c.c. (extrémité de l'automate) conforme à IEC 61131-2  
isolation PLC/pièce service Oui  
type de protection Fusible interne de 1 A (5 x 20 mm), à fusion rapide type à extrémité de l'automate
Réglable par fusible externe, à fusion rapide type à extrémité du capteur
 
mode de fixation Par clips sur rail DIN symétrique 35 mm
Par vis sur plaque solide ac kit fixation
 
courant par voie 0.012 A  
current state 1 guaranteed >= 5 mA (sensor end)  
tension état 1 garanti >= 32 V (extrémité du capteur)  
courant commuté maximum 15 mA (extrémité de l'automate)  
courant commuté minimum 1 mA (extrémité de l'automate)  
temps de réponse <= 20 ms de l'état 0 à l'état 1
<= 20 ms de l'état 1 à 0
 
fréquence de commutation <= 25 Hz cycle de charge: 50 %  
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2.5 kV conforme à IEC 60947-1  
[Ui] tension assignée d'isolement 2000 V  
catégorie d'installation II conforme à IEC 60664-1  
couple de serrage 0.6 N.m (avec plat Ø 3,5 mm)  
poids du produit 0.386 kg  
 
Environnement

Cacher
tenue diélectrique 2000 V 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1  
certifications du produit BV
CSA
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
 
normes IEC 61131-2 Type 1  
degré de protection IP IP2x conforme à IEC 60529  
tenue au fil incandescent 750 °C conforme à IEC 60695-2-11  
tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27  
tenue aux vibrations 2 gn (f = 10...150 Hz) conforme à IEC 60068-2-6  
tenue aux décharges électrostatiques 4 kV (contact) conforme à IEC 61000-4-2 niveau 3
8 kV (air) conforme à IEC 61000-4-2 niveau 3
 
résistance aux champs rayonnés 10 V/m (26000000...1000000000 Hz) conforme à IEC 61000-4-3 niveau 3  
tenue aux transitoires rapides 2 kV conforme à IEC 61000-4-4 niveau 3  
température de fonctionnement -5...60 °C conforme à IEC 61131-2  
température ambiante pour le stockage -40...80 °C conforme à IEC 61131-2  
niveau de pollution 2 conforme à IEC 60664-1  
 
Caractéristiques environnementales

Cacher
Statut environnemental Produit Green Premium  
RoHS (code de date: YYWW) Conforme - depuis 0841 - Déclaration de conformité de Schneider Electric  
REACH Prod. en réf. ne contient pas de subst. extrê. préocc. au-delà du seuil aut.  
Profil environnemental du produit Disponible  
Instructions de fin de vie du produit Disponible