ABL6TS160B
spanningstransformator - 230..400 V - 1 x 24 V - 1600 VA
Hoofdkenmerken

Verbergen
productgamma Phaseo Optimum  
type product of component Beveiligings- en isolatietransformator  
nominaal vermogen in VA 1600 VA  
ingangsspanning 230 V AC enkelfasig, klem: N-L1
400 V AC fase naar fase, klem: L1-L2
 
uitgangsspanning 24 V AC  
secundaire wikkeling Enkelvoudig  
beschermkap Zonder  
omgevingstemperatuur bij werking -20...50 °C  
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
limieten ingangsspanning 207...253 V
360...440 V
 
netwerkfrequentiegrenzen 47...63 Hz  
tolerantie ingangsspanning +/- 15 V  
efficiëntie 96 %  
vermogensdissipatie in W 66.7 W  
output aanhoudende overspanning 2 % (onbelast, warme toestand)  
spanningsval bij nominale belasting 0 %  
geen verlies van belasting 23.7 W  
kortsluitingsspanning 0,025  
type bescherming output Tegen overbelasting, beschermingstechnologie: extern
Tegen overspanning, beschermingstechnologie: extern
Tegen kortsluitingen, beschermingstechnologie: extern
 
aansluitingen - klemmen Schroefklemmen voor invoerverbinding, aansluitingsmogelijkheid: 5 x 4 mm² AWG 11
Schroefklemmen voor invoerverbinding aarde, aansluitingsmogelijkheid: 1 x 4 mm² AWG 11
Schroefklemmen voor uitvoerverbinding, aansluitingsmogelijkheid: 2 x 16 mm² AWG 4
 
markering CE  
bevestigingsmethode Met 4 schroeven, schroef/schroeven Ø = 7 mm op horizontaal paneel te verlagen tot 90%
Met 4 schroeven, schroef/schroeven Ø = 7 mm op verticaal paneel, gebruikstand: horizontaal
Met 4 schroeven, schroef/schroeven Ø = 7 mm op verticaal paneel, gebruikstand: verticaal
 
werkingshoogte 3000 m  
elektrische isolatieklasse Klasse F  
gewicht product 19.4 kg  
 
Omgeving

Verbergen
productcertificeringen UR
EAC
 
normen UL 506  
IP-beschermingsgraad IP20  
milieu-eigenschappen EMC conform EN 62041
Veiligheid conform EN 61558-1
Veiligheid conform EN 61558-2-6
 
beschermende behandeling TC  
omgevingstemperatuur bij opslag -40...80 °C  
overspanningscategorie Klasse I conform VDE 0106-1  
doorslagvastheid 2000 V tussen wikkeling en aarde
4000 V tussen primaire en secundaire