AK5PA232
MONTAGEPLAAT H190MM 3PH
Hoofdkenmerken

Verbergen
Gamma Linergy  
productnaam HK  
type product of component Montageplaat  
beschrijving polen 3P  
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 25 A  
I²t bij activering 200000 Amp. sq. s  
aantal kabels 3 kabel(s) 4 mm² bij 105 °C  
breedte 54 mm  
hoogte 190 mm  
diepte 61 mm  
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
[Ui] nominale isolatiespanning 690 V conform IEC 60439-1  
stap van 18 mm 6  
gewicht product 0.23 kg  
 
Omgeving

Verbergen
normen IEC 60439  
productcertificeringen CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL