ALB45032
Altira - Buton De Urgenta Cu Cheie - Monodirectional - 10 A
Principale

Ascunde
gama de produse Altira  
gama Altira  
tip produs sau componenta Buton cu cheie de urgenta  
prezentare dispozitiv Mecanism  
aplicatie comutator Urgenta  
 
Suplimentare

Ascunde
montare dispozitiv de conectare Incastrat
Suprafata
 
montare dispozitiv Incastrat
Suprafata
 
destinatie produs Sistem de instalare OptiLine 45  
functie de comutare 1 cale  
curent nominal 6 A - 250 V c.a. 50 Hz  
actuator Buton  
numar de module 2 module  
mod de fixare Clipsare  
conexiuni - borne Borna fara surub 3  
capacitate conectare prin strangere 2 x 1.5...2 x 2.5 mm² for solid cable(s)
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² for stranded cable(s)
 
material PBT (polibutilenă tereftalată)  
finisaj suprafata Satin  
adancime de montaj 21.7 mm  
inaltime 45 mm  
latime 45 mm  
adancime 33.8 mm  
greutate produs 0.083 kg  
 
Mediu

Ascunde
standarde SR EN 60529
EN 62262
 
temperatura ambianta pentru utilizare 5...50 °C  
temperatura de depozitare -15...60 °C  
grad de protectie IK IK08  
grad de protectie IP IP44  
caracteristica de mediu Acetonă
Alcool
Amoniac
Decolorant
Săpun lichid
Ulei
Benzină
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
Hidrogen peroxid (H2O2)
 
protectia mediului si probleme Fara halogen  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Green Premium product  
RoHS Compliant - since 0734 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Nu necesită operații specifice de reciclare  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni