ALB45266
Altira - 3 So - 2P+E Disp. Securiz. Si Obtur. - Leg. La Pam. Lat. - Rosu
Principale

Ascunde
gama Altira  
tip produs sau componenta Priza  
compatibilitate gama OptiLine 46 cadru de fixare
OptiLine 70 cu adaptor Altira cadru de fixare
 
prezentare dispozitiv Mecanism  
numar de prize 3 2P + E German  
descriere priza standard Legare la pamant laterala  
informatii suplimentare priza Securizat rosu
Obturat
 
tenta de culoare Rosu (RAL 3000) capac  
 
Suplimentare

Ascunde
destinatie produs Rame de fixare  
compatibilitate gama OptiLine 46
OptiLine 70 cu adaptor Altira
 
pozitie papuc pentru legare la pamant Pozitie oblica la 45°  
curent nominal 16 A - 250 V - c.a. - 50/60 Hz  
numar de module 6 module  
mod de fixare Clipsare  
conexiuni - borne Borna fara surub  
capacitate conectare prin strangere 4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² for solid stranded cable(s)
 
material PC pentru capac mecanism  
tratamentul suprafetei Antibacterial  
finisaj suprafata Satin  
standarde SR EN 60529
EN 62262
IEC 60884-1
NF C 61-314
 
inaltime 45 mm  
latime 135 mm  
adancime 39 mm  
greutate produs 0.123 kg  
 
Mediu

Ascunde
temperatura ambianta pentru utilizare 5...50 °C  
temperatura de depozitare -15...60 °C  
grad de protectie IK IK02  
grad de protectie IP IP20  
caracteristica de mediu Acetonă
Alcool
Amoniac
Decolorant
Săpun lichid
Ulei
Benzină
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
Hidrogen peroxid (H2O2)
 
protectia mediului si probleme Fara halogen  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Not Green Premium product  
RoHS Conform - din 0852 - declaratie de conformitate Schneider Electric  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Nu necesită operații specifice de reciclare  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni