ASI20MT2I1OTE
AS-Interface - modulair - verlengd A/B - 2 I - 1 O triac 2 A - IP20
Hoofdkenmerken

Verbergen
productgamma Advantys  
type product of component Modulaire interface  
adressering Verlengd A/B  
aantal adressen 0...62  
aantal discrete inputs 2  
aantal discrete outputs 1 2 A triac  
voeding Via AS-Interfacelijn voor sensor
Via externe voeding voor aandrijver
 
AS-i profiel S3.A.7.0  
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
bereik compatibiliteit AS-Interface kalbelsysteem  
AS-Interface compatibiliteit V2.1  
[Us] nominale voedingsspanning 26.5...31.6 V DC voor AS-Interface lijn  
maximale netstroom sensor 170 mA  
stroomverbruik 15 mA op geen belasting voor AS-Interface lijn
<= 40 mA op inputs/outputs aan en sensor niet onder spanning
 
inputcompatibiliteit 2- of 3-dradige PNP conform IEC 61131-2 Type 2  
spanningstoestand 1 gegarandeerd > 11 V (sensorzijde)  
current state 1 guaranteed >= 6 mA (sensor side)  
spanningstoestand 0 gegarandeerd < 5 V (sensorzijde)  
current state 0 guaranteed <= 2 mA (sensor side)  
discrete uitgangsspanning 24...250 V AC conform IEC 60947-5-1  
spanningsverlies <= 3 V bij lth (aandrijverzijde)  
thermische stroom per kanaal 2 A (aandrijverzijde)  
thermische stroom per gemeenschappelijk punt 2 A (aandrijverzijde)  
Ie toegekende bedrijfstroom 2 A, gebruiksnelheid = 6 cyc/mn AC-12 conform IEC 60947-5-1 (aandrijverzijde)  
minimale uitgangsstroom 8 mA  
beveiliging overstroom Zonder  
switching time 10 ms for OFF to ON (actuator side)
10 ms for ON to OFF (actuator side)
 
terugvalpositie voor output Niveau 0 als waarnemer gealarmeerd  
parameterbits Niet gebruikt  
overspanningscategorie II conform EN/IEC 60664-1  
elektrische aansluiting Verwijderbaar aansluitblok (aandrijverzijde)
Verwijderbaar aansluitblok (AS-Interface lijn)
Verwijderbaar aansluitblok (sensorzijde)
 
bevestigingsmethode Met 2 schroeven, Ø 3 mm op paneel
Knijper op 35 mm symmetrische DIN-rail, gebruikstand: horizontaal
 
materiaal behuizing Polycarbonaat  
vlamvertraging V0 conform UL 94  
lokale signalering 1 LED groene, functie: AS-Interface onder spanning
1 LED groene, functie: hulpvoeding aan
1 LED rood, functie: geen gegevensuitw. op AS-Interface (continu aan) fout randapp. (knippert)
3 LED geel, functie: input-/outputstatus
 
gewicht product 0.09 kg  
 
Omgeving

Verbergen
productcertificeringen AS-Interface Nr. 52801
CSA
UL
 
omgevingstemperatuur bij werking -20...60 °C  
omgevingstemperatuur bij opslag -40...85 °C  
IP-beschermingsgraad IP20 conform EN/IEC 60529  
schokbestendigheid 15 gn voor 11 ms conform EN/IEC 60068-2-27  
trillingsweerstand +/-1 mm (f = 2...13.2 Hz)
1 gn (f = 13.2...100 Hz)
 
weerstand tegen elektrostatische ontlading 6 kV conform EN/IEC 61000-4-2  
weerstand tegen uitgestraalde velden 10 V/m conform EN/IEC 61000-4-3  
weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform EN/IEC 61000-4-4  
diëlektrische testspanning 3.75 kV tussen AS-Interfacelijn en triac-output conform EN/IEC 60364-4-41  
vervuilingsgraad 2 conform EN/IEC 60664-1