ASI67FFP40D
AS-Interface - rechtstr. IDC-aansluiting - V2.1 - standaard - 4 I - IP67
Hoofdkenmerken

Verbergen
productgamma Advantys  
type product of component Rechtstreekse aansluiting interface  
bereik compatibiliteit AS-Interface kalbelsysteem  
AS-i versie V2.1  
adressering Standaard  
type behuizing Compact  
breedte 45 mm  
aantal adressen 0...31  
aantal ingangen 4  
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
hoogte 80 mm voor aansluitbasis ASI67FFB01
116.5 mm voor aansluitbasis ASI67FFB02
 
diepte 42 mm voor aansluitbasis ASI67FFB01
37.5 mm voor aansluitbasis ASI67FFB02
 
[Us] nominale voedingsspanning 26.5...31.6 V voor AS-Interface lijn  
beveiliging omgekeerde polariteit Geïntegreerd  
stroomverbruik <= 45 mA AS-Interface lijn zonder sensorvoeding  
AS-i profiel 00FE  
terugvalpositie voor output UIT als er geen communicatie is  
parameterbits Niet gebruikt  
elektrische aansluiting 1 IDC voor AS-Interface lijn
1 IDC voor hulpvoeding
1 stekkerbus connector
4 vrouwelijke connectoren M12 standaard voor sensor
 
voeding Via AS-Interfacelijn voor sensorzijde  
inputcompatibiliteit 2- of 3-dradige PNP conform EN/IEC 61131-2 type 2  
stroomvoorziening voor sensor 18...30 V conform EN/IEC 60947-5-1  
netstroom voor sensoren <= 150 mA bij 40...70 °C, beveiligingstype: overbelastings- en kortsluitbeveiliging
<= 200 mA at -25...40 °C, protection type: overload and short-circuit protection
 
spanningstoestand 1 gegarandeerd > 11 V (sensorzijde)  
current state 1 guaranteed >= 6 mA (sensor side)  
spanningstoestand 0 gegarandeerd < 5 V (sensorzijde)  
current state 0 guaranteed <= 2 mA (sensor side)  
ingangsstroom 8 mA  
installatiecategorie II conform IEC 60664  
bestand tegen stroomstoten 1 kV bij 2 Ohm (differentieelmodus) conform EN/IEC 61000-4-5
2 kV bij 12 Ohm (gewone modus) conform EN/IEC 61000-4-5
 
bevestigingsmethode Met 2 of 3 schroeven M4
Knijper, bevestigd op 35 mm symmetrische rail conform EN/IEC 60715
 
aandraaimoment 0.6 N.m  
materiaal Stainless steel  
materiaal behuizing PBT 30 % GF Valox 553  
lokale signalering 1 LED groene, functie: AS-Interface onder spanning (ASI PWR)
1 LED groene, functie: hulpvoeding AAN (AUX PWR)
1 LED rood, functie: fout
4 LEDs geel, functie: inputstatus
 
gewicht product 0.09 kg  
 
Omgeving

Verbergen
productcertificeringen AS-Interface Nr. 55001
CSA
UL
 
omgevingstemperatuur voor werking -25...70 °C conform EN/IEC 60529  
omgevingstemperatuur bij opslag -40...85 °C  
IP-beschermingsgraad IP54 voor gebruik als aftakking of bij lijnuiteinde conform IEC 60529
IP67 conform IEC 60529
 
schokbestendigheid 30 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27  
trillingsweerstand +/-1 mm (f = 2...13.2 Hz) conform GL
+/-1 mm (f = 2...36 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
0.7 gn (f = 13.2...100 Hz) conform GL
5 gn (f = 36...150 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
 
diëlektrische testspanning 2 kV tussen outputs en AS-Interfacelijn gedurende 1 minuut conform EN/IEC 60664-1
0.5 kV tussen hulpvoeding en AS-Interfacelijn gedurende 1 minuut conform EN/IEC 60664-1
0.5 kV tussen de inputs en hulpvoeding gedurende 1 minuut conform EN/IEC 60664-1
0.5 kV tussen de inputs en outputs gedurende 1 minuut conform EN/IEC 60664-1
 
weerstand tegen elektrostatische ontlading 8 kV conform EN/IEC 61000-4-2 niveau 3  
weerstand tegen uitgestraalde velden 10 V/m conform EN/IEC 61000-4-3 niveau 3  
weerstand tegen geleide storingen, geïnduceerd door radiofrequentievelden 3 V conform EN/IEC 61000-4-6  
weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform EN/IEC 60100-4-4 niveau 3  
vervuilingsgraad 3 conform EN/IEC 60604-4-1  
vuurbestendigheid Bij 750 °C, uitschakeltijd: < 30 s conform IEC 60695-2-11