ASIABLB3004
gereguleerde voeding schakelmodus - AS-I - 100..240 V - 30 V - 4 A
Hoofdkenmerken

Verbergen
productgamma Phaseo AS-Interface  
type product of component Voeding  
type voeding Geregelde schakelmodus  
uitgangsspanning 30 V DC voor AS-Interface lijn  
nominaal vermogen in W 144 W  
ingangsspanning 100...240 V AC fase naar fase, klem: L1-L2
100...240 V AC enkelfasig, klem: N-L1
 
voeding uitgangsstroom 4.8 A  
bedieningspositie Verticaal  
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
limieten ingangsspanning 85...264 V  
netwerkfrequentiegrenzen 47...63 Hz  
tolerantie ingangsspanning - 15...10 %  
inschakelstroom < 30 A  
cos phi 0.65  
efficiëntie > 83 % bij 30 V  
vermogensdissipatie in W 29.5 W bij 30 V  
stroomverbruik 1 A  
beveiligingstype input Geïntegreerde zekering (niet verwisselbaar)  
regeling lijn en belasting 3 %  
residuele rimpel 300 mV  
houdtijd >= 10 ms  
type bescherming output , beschermingstechnologie: 1,1 x In
, beschermingstechnologie: uitschakelen als U > 1,2 x Un
, beschermingstechnologie: automatische reset
, beschermingstechnologie: uitschakelen als U < 0,95 x Un
 
aansluitingen - klemmen Schroefklemmen voor AS-Interface lijn, aansluitingsmogelijkheid: 4 x 2,5 mm², aantal aansluitklemmen = 4, kabelkruissectie = 2.5 mm² AWG 14
Schroefklemmen voor invoerverbinding, aansluitingsmogelijkheid: 2 x 2.5 mm², aantal aansluitklemmen = 2, kabelkruissectie = 2.5 mm² AWG 14
Schroefklemmen voor invoerverbinding aarde, aansluitingsmogelijkheid: 1 x 2,5 mm², aantal aansluitklemmen = 1, kabelkruissectie = 2.5 mm² AWG 14
Schroefklemmen voor uitvoerverbinding aarde, aansluitingsmogelijkheid: 2 x 2.5 mm², aantal aansluitklemmen = 2, kabelkruissectie = 2.5 mm² AWG 14
 
montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail
75 mm symmetrische DIN-rail
 
werkingshoogte 2000 m  
naam test Emissies door geleiding/straling conform EN 55022 Klasse B
Elektrostatische ontladingen conform EN/IEC 61000-4-2
Emissie conform EN 61000-6-3
Geïnduceerd elektromagnetisch veld conform EN/IEC 61000-4-6
Primaire stroomonderbreking conform IEC 61000-4-11
Gestraald elektromagnetisch veld conform EN/IEC 61000-4-3
Snelle overgang conform IEC 61000-4-4 niveau 3
Trilling conform EN/IEC 61131-2
 
tussentijd tussen falen (MTBF) > 100000 H bij 40 °C  
status LED 1 LED groen voor uitgangsspanning
1 LED oranje voor ingangsspanning
 
gewicht product 1,3 kg  
 
Omgeving

Verbergen
productcertificeringen CSA 22-2 No 950
TUV 60950-1
UL 508
 
milieu-eigenschappen EMC conform EN 50081-1
EMC conform EN 55022 Klasse B
EMC conform EN/IEC 61000-6-2
Veiligheid conform EN 60950-1
 
IP-beschermingsgraad IP20 conform EN/IEC 60529  
omgevingstemperatuur voor werking 50...60 °C met verliesfactor
0...50 °C zonder onderbelastingsfactor
 
omgevingstemperatuur bij opslag -25...70 °C  
relatieve vochtigheid 0...95 % zonder condensatie of waterdruppels  
doorslagvastheid 3000 V tussen input en aarde
3000 V tussen input en output
500 V tussen output en aarde
500 V tussen outputs