ATS01N222LU
démarreur-ralentisseur progressif - ATS-01 - 5,5 kW 7,5 CV - 22 A
Principales

Cacher
gamme de produits Altistart 01  
type de produit ou de composant Démarreur progressif  
destination du produit Moteurs asynchrones  
application spécifique du produit Machine simple  
nom abrégé d'appareil ATS01  
nombre de phases réseau Triphasé  
[Us] tension assignée d'alimentation 200...240 V - 10...10 %  
puissance moteur kW 5.5 kW triphasé 200...240 V
4 kW triphasé 200...240 V
 
puissance moteur hp 7.5 hp triphasé 200...240 V
5 hp triphasé 200...240 V
 
calibre du démarreur IcL 22 A  
catégorie d'emploi AC-53B EN/IEC 60947-4-2  
consommation électrique 110 A à charge nominale  
type de démarrage Démarrage avec rampe de tension  
puissance dissipée en W 124.5 W en phase transitoire
4.5 W à pleine charge et à la fin du démarrage
 
 
Complémentaires

Cacher
variante de construction Avec dissipateur thermique  
fonction disponible Contournement intégré  
limites de la tension d'alimentation 180...264 V  
fréquence d'alimentation 50...60 Hz - 5...5 %  
fréquence du réseau 47,5...63 Hz  
tension de sortie <= tension d’alimentation  
[Uc] tension circuit de commande Incorporé au démarreur  
temps de démarrage Réglable de 1 à 10 s
1 s 100
10 s 10
5 s 20
 
symbole du temps de décélération Réglable de 1 à 10 s  
couple de départ 30 à 80% du couple de démarrage moteur directement connecté sur l'alimentation  
type d'entrée TOR Logique LI1, LI2, CHARGE RAPIDE arrêt, exécution et charge rapide sur les fonctions de démarrage <= 8 mA 27 kOhm  
tension entrées TOR 24...40 V  
logiqued'entrée numérique Positive LI1, LI2, BOOST < 5 V and <= 0.2 mA > 13 V >= 0.5 mA  
courant de sortie TOR 2 A DC-13
3 A AC-15
 
type de sortie TOR Logiquede collecteur ouvert LO1 fin du signal de démarrage
Sorties de relais R1A, R1C non
 
tension de sortie numérique 24 V 6...30 V logiquede collecteur ouvert  
courant commuté minimum 10 mA 6 V CC sorties de relais  
courant commuté maximum 2 A 250 V c.a. inductif cos phi = 0,5 20 ms sorties de relais
2 A 30 V CC inductif cos phi = 0,5 20 ms sorties de relais
 
type d'affichage 1 DEL vert démarreur sous tension
1 DEL jaune tension nominale atteinte
 
couple de serrage 0.5 N.m
1.9...2.5 N.m
 
raccordement électrique Borne à bride avec vis de 4 mm rigide 1 1...10 mm² AWG 8 circuit de puissance
Connecteur à vis rigide 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 télécommande
Borne à bride avec vis de 4 mm rigide 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
Connecteur à vis rigide 2 0.5...1 mm² AWG 17 télécommande
Connecteur à vis souple avec extrémité de câble 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 télécommande
Borne à bride avec vis de 4 mm souple sans extrémité de câble 1 1.5...10 mm² AWG 8 circuit de puissance
Connecteur à vis souple sans extrémité de câble 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 télécommande
Borne à bride avec vis de 4 mm souple avec extrémité de câble 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
Borne à bride avec vis de 4 mm souple sans extrémité de câble 2 1.5...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
Connecteur à vis souple sans extrémité de câble 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 télécommande
 
marquage CE  
position de montage Verticale +/- 10 degrés  
hauteur 154 mm  
largeur 45 mm  
profondeur 131 mm  
poids du produit 0.56 kg  
code de compatibilité ATS01N2  
plage de puissance du moteur AC-3 4...6 kW à 200...240 V triphasé  
type de démarreurs de moteur Soft starter  
 
Environnement

Cacher
compatibilité électromagnétique Immunité CEM EN 50082-1
Ondes oscillantes amorties niveau 3 IEC 61000-4-12
Décharge électrostatique niveau 3 IEC 61000-4-2
Immunité aux transitoires électriques niveau 4 IEC 61000-4-4
Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 IEC 61000-4-3
Impulsion tension/courant niveau 3 IEC 61000-4-5
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B CISPR 11
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B IEC 60947-4-2
Immunité CEM EN 50082-2
Harmoniques IEC 1000-3-2
Harmoniques IEC 1000-3-4
Immun ctr les interfér transmises p/ conduct entraînées p/ chps radio-électriq niveau 3 IEC 61000-4-6
Microcoupures et fluctuation de tension IEC 61000-4-11
 
normes EN/IEC 60947-4-2  
certifications du produit B44.1-96/ASME A17.5 pour démarreur branché sur la borne en triangle du moteur
CCC
CSA
C-Tick
GOST
UL
 
degré de protection IP IP20  
niveau de pollution 2 EN/IEC 60947-4-2  
tenue aux vibrations 1,5 mm crête-à-crête 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
1 gn 13...150 Hz EN/IEC 60068-2-6
 
tenue aux chocs mécaniques 15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27  
humidité relative 5...95 % sans condensation ou eau d'égouttage EN/IEC 60068-2-3  
température de fonctionnement -10...40 °C sans réduction de courant
40...50 °C avec réduction de charge de 2 % par °C
 
température ambiante pour le stockage -25...70 °C EN/IEC 60947-4-2  
altitude de fonctionnement <= 1000 m sans réduction de courant
> 1000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire