ATS48D38Q
Układ łagodnego rozruchu ATS48 3-fazowe 230/415VAC 50/60Hz 18.5kW 66A IP20
Parametry podstawowe

Ukryj
Gama produktów Altistart 48  
Typ produktu lub komponentu Urządzenie łagodnego rozruchu  
Przeznaczenie urządzenia Silniki asynchroniczne  
Zastosowanie produktu Ciężkie zastosowania przemysłowe i napęd pomp  
skrócona nazwa urządzenia ATS48  
znamionowe napięcie zasilania [Us] 230...415 V (- 15...10 %)  
moc silnika w kW 7.5 kW w 230 V (połączenie w lini zasilania silnika) do zastosowań w surowych warunkach
9 kW w 230 V (połączenie w lini zasilania silnika) do zastosowań standardowych
15 kW w 230 V (połaczenie do zacisków w trójkąt silnika) do zastosowań w surowych warunkach
15 kW w 400 V (połączenie w lini zasilania silnika) do zastosowań w surowych warunkach
18.5 kW w 230 V (połaczenie do zacisków w trójkąt silnika) do zastosowań standardowych
18.5 kW w 400 V (połączenie w lini zasilania silnika) do zastosowań standardowych
22 kW w 400 V (połaczenie do zacisków w trójkąt silnika) do zastosowań w surowych warunkach
30 kW w 400 V (połaczenie do zacisków w trójkąt silnika) do zastosowań standardowych
 
strata mocy w watach (W) Do zastosowań standardowych 116 W
Do zastosowań w surowych warunkach 99 W
 
Kategoria użytkowania AC-53A  
rodzaj rozruchu Rozruch ze sterowaniem momentem (prąd ograniczony do 5 In)  
parametry rozrusznika IcL 38 A (połączenie w lini zasilania silnika) do zastosowań w surowych warunkach
38 A (połączenie w lini zasilania silnika) do zastosowań standardowych
66 A (połaczenie do zacisków w trójkąt silnika) do zastosowań w surowych warunkach
66 A (połaczenie do zacisków w trójkąt silnika) do zastosowań standardowych
 
stopień ochrony IP IP20  
 
Parametry uzupełniające

Ukryj
wersja urządzenia Z radiatorem  
dostępna funkcja Obejście (bypass) zewnętrzne (opcja)  
Wartości graniczne napięcia wyjściowego 195...456 V  
częstotliwość zasilania 50...60 Hz (- 5...5 %)  
częstotliwość sieci 47.5...63 Hz  
podłączenie urządzenia W linii zasilającej silnik
Do zacisków uzwojeń silnika połączonych w trójkąt
 
nastawiony fabrycznie prąd 35 A  
napięcie sterujące [Uc] 220 - 15 % do 415 + 10 %, 50/60 Hz  
zuzycie obwodu sterowania 30 W  
liczba wyjść dyskretnych 2  
typ wyjścia dyskretnego (LO1) wyjście logiczne 0 V wspólny konfigurowalny
(LO2) wyjście logiczne 0 V wspólny konfigurowalny
(R1) wyjścia przekaźnika przekaźnik zwarciowy NO
(R2) wyjścia przekaźnika koniec przekaźnika startującego NO
(R3) wyjścia przekaźnika silnik zasilony NO
 
bezwzględna precyzja dokładności wyjścia +/- 5 %  
minimalny prąd łączeniowy Wyjścia przekaźnika 10 mA w 6 V DC  
maksymalny prąd łączeniowy Wyjście logiczne 0.2 A w 30 V DC
Wyjścia przekaźnika 1.8 A w 230 V AC indukcyjne obciążenie, cos fi = 0.5, L/R = 20 ms
Wyjścia przekaźnika 1.8 A w 30 V DC indukcyjne obciążenie, cos fi = 0.5, L/R = 20 ms
 
liczba wejść dyskretnych 5  
typ wejścia dyskretnego PTC, 750 Ω w 25 °C
(stop, działanie, LI3, LI4) wejścia logicznego, <= 8 mA 4300 Ω
 
napięcie wejścia dyskretnego 24 V (<= 30 V)  
logika wejścia dyskretnego Logika dodatnia (stop, działanie, LI3, LI4) stan 0 < 5 V oraz <= 2 mA, stan 1 > 11 V oraz >= 5 mA  
prąd udarowy/rozruchowy Regulowany 0.4...1.3 Icl  
typ wyjścia analogowego (AO) wyjście prądowe 0-20 mA or 4-20 mA <= 500 om  
protokół portu komunikacyjnego Modbus  
typ złącza (konektora) 1 RJ45  
łącze komunikacyjne Szeregowy  
interfejs fizyczny Protokół RS-485 wielopunktowy  
prędkość transmisji 4800, 9600 lub 19200 bps  
zainstalowane urządzenie 31  
rodzaj zabezpieczenia Uszkodzenie fazy (linia)
Zabezpieczenie cieplne (silnik)
Zabezpieczenie cieplne (rozrusznik)
 
oznakowanie CE  
rodzaj chłodzenia Konwekcja wymuszona  
Położenie pracy Pionowy +/- 10 stopni  
wysokość 275 mm  
Szerokość 160 mm  
głębokość 190 mm  
Masa produktu 4.9 kg  
zakres mocy silnika AC-3 7...11 kW w 200...240 V 3 fazy
15...25 kW w 380...440 V 3 fazy
15...25 kW w 200...240 V 3 fazy
30...50 kW w 380...440 V 3 fazy
 
typ układu rozruchu silnika Układ łagodnego rozruchu  
 
Środowisko pracy

Ukryj
kompatybilność elektromagnetyczna Przewodzenie i emisja promienista zgodnie z IEC 60947-4-2 poziom A
Przewodzenie i emisja promienista zgodnie z IEC 60947-4-2 poziom B
Tłumione przebiegi oscylacyjne zgodnie z IEC 61000-4-12 poziom 3
Wyładowanie elektrostatyczne zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3
Odporność na elektryczne stany przejściowe zgodnie z IEC 61000-4-4 poziom 4
Odporność na interferencję radioelektryczną promieniowaną zgodnie z IEC 61000-4-3 poziom 3
Impuls napięcia/prądu zgodnie z IEC 61000-4-5 poziom 3
 
Normy EN/IEC 60947-4-2  
certyfikaty produktu CCC
CSA
C-Tick
DNV
GOST
NOM 117
SEPRO
TCF
UL
 
odporność na wibracje 1 gn (f = 13...200 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm (f = 2...13 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
 
Odporność na wstrząsy 15 gn dla 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27  
poziom hałasu 52 dB  
stopień zanieczyszczenia Poziom 3 zgodnie z IEC 60664-1  
wilgotność względna 0...95 % bez kondensacji i wilgoci zgodnie z EN/IEC 60068-2-3  
temperatura otoczenia dla pracy -10...40 °C bez zmniejszania wartości znamionowych
-10...40 °C bez zmniejszania wartości znamionowych
40...60 °C ze zmniejszaniem prądu o 2% na °C
 
Temepratura otoczenia dla przechowywania -25...70 °C  
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) <= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
> 1000...2000 m zmniejszenie wartości prądu o 2.2% na dodatkowe 100 m
 
 
Warunki gwarancji

Ukryj
Okres 18 miesięcy