ATV212HU22M3X
var. snelh. ATV212 - 2,2 kW 240 V - 3 fasen - zonder EMC filter - IP21
Hoofdkenmerken

Verbergen
productgamma Altivar 212  
type product of component Variabele snelheidsaandrijving  
korte naam apparaat ATV212  
bestemming product Asynchrone motoren  
productspecifieke toepassing Pompen en ventilatoren in HVAC  
constructie-variante Met koelplaat  
aantal fasen in netwerk 3 fases  
motorvermogen kW 2.2 kW  
motorvermogen pk 3 pk  
[Us] nominale voedingsspanning 200...240 V - 15...10 %  
voedingsspanningsgrenzen 170...264 V  
voedingsfrequentie 50...60 Hz - 5...5 %  
netfrequentie 47,5...63 Hz  
EMC-filter Zonder EMC-filter  
netstroom 7.3 A 240 V
8.7 A 200 V
 
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
schijnbaar vermogen 4 kVA 240 V  
ideële lijn Isc 5 kA  
continue uitgangsstroom 10.6 A 230 V  
max overgangsstroom 11.7 A 60 s  
uitgangsfrequentie snelheidsregelaar 0.5...200 Hz  
nominale schakelfrequentie 12 kHz  
schakelfrequentie 12...16 kHz met verliesfactor
6...16 kHz aanpasbaar
 
snelheidsbereik 1...10  
nauwkeurigheid snelheid +/-10% van nominale slip 0,2 Tn tot Tn  
koppelnauwkeurigheid +/- 15 %  
tijdelijk overkoppel 120 % van nominaal motordraaikoppel +/- 10 % 60 s  
asynchroon motorbesturingsprofiel Verhouding spanning/frequentie, 2 punten
Verhouding spanning/frequentie, 5 punten
Flux vector controle zonder sensor, standaard
Verhouding spanning/frequentie - Energie Besparing, kwadratische U/f
Verhouding spanning/frequentie, autom. IR-compensatie (U/f + automatische Uo)
 
regellus Verstelbare PI-regelaar  
motorslip compensatie Aanpasbaar
Automatisch ongeacht de belasting
Niet beschikbaar in spanning/frequentieverhouding motorbesturing
 
lokale signalering 1 LED rood DC-bus gevoed  
uitgangsspanning <= voedingsspanning  
isolatie Elektrisch tussen voeding en controle  
type kabel IEC-kabel zonder montagekit 1 45 °C koper 90 °C XLPE/EPR
IEC-kabel zonder montagekit 1 45 °C koper 70 °C PVC
UL 508-kabel met UL Type 1 kit 3 40 °C koper 75 °C PVC
 
elektrische aansluiting Terminal 2.5 mm² AWG 14 VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
Terminal 6 mm² AWG 10 L1/R, L2/S, L3/T
 
aandraaimoment 1.3 N.m 11,5 lb.in L1/R, L2/S, L3/T
0.6 N.m VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
 
voeding Interne voeding voor referentiepotentiometer (1 tot 10 kOhm) 10.5 V DC +/- 5 % <= 10 A overbelastings- en kortsluitbeveiliging
Interne voeding 24 V DC 21...27 V <= 200 A overbelastings- en kortsluitbeveiliging
 
aantal analoge ingangen 2  
analoog ingangstype Met schakelaar configureerbare spanning VIA 0...10 V DC 24 V max 30000 Ohm 10 bits
Configureerbare spanning VIB 0...10 V DC 24 V max 30000 Ohm 10 bits
Configureerbare PTC-sonde VIB 0...6 sondes 1500 Ohm
Met schakelaar configureerbare stroom VIA 0...20 mA 250 Ohm 10 bits
 
duur sampling 2 ms +/- 0.5 ms F discreet
2 ms +/- 0.5 ms R discreet
2 ms +/- 0.5 ms RES discreet
3.5 ms +/- 0.5 ms VIA analoog
22 ms +/- 0.5 ms VIB analoog
 
responstijd 2 ms +/- 0.5 ms FM analoog
7 ms +/- 0.5 ms FLA, FLC discreet
7 ms +/- 0.5 ms FLB, FLC discreet
7 ms +/- 0.5 ms RY, RC discreet
 
nauwkeurigheid +/- 0.6 % VIA voor een temperatuurafwijking 60 °C
+/- 0.6 % VIB voor een temperatuurafwijking 60 °C
+/- 1 % FM voor een temperatuurafwijking 60 °C
 
lineariteitsfout +/-0,15 % van de maximumwaarde invoer VIA
+/-0,15 % van de maximumwaarde invoer VIB
+/-0,2 % uitvoer FM
 
aantal analoge uitgangen 1  
analoog outputtype Met schakelaar configureerbare spanning FM 0...10 V DC 7620 Ohm 10 bits
Met schakelaar configureerbare stroom FM 0...20 mA 970 Ohm 10 bits
 
aantal discrete outputs 2  
discreet uitgangstype Configureerbare relaisstructuur FLA, FLC nee 100000 cycli
Configureerbare relaisstructuur FLB, FLC NC 100000 cycli
Configureerbare relaisstructuur RY, RC nee 100000 cycli
 
minimale schakelstroom 3 mA 24 V DC configureerbare relaisstructuur  
maximale schakelstroom 5 A 250 V AC resistief cos Phi = 1 L/R = 0 ms FL, R
5 A 30 V DC resistief cos Phi = 1 L/R = 0 ms FL, R
2 A 250 V AC inductief cos Phi = 0,4 L/R = 7 ms FL, R
2 A 30 V DC inductief cos Phi = 0,4 L/R = 7 ms FL, R
 
discreet inputtype Programmeerbaar F 24 V DC niveau 1 PLC 4700 Ohm
Programmeerbaar R 24 V DC niveau 1 PLC 4700 Ohm
Programmeerbaar RES 24 V DC niveau 1 PLC 4700 Ohm
 
discrete inputlogica Positieve logische (source) F, R, RES <= 5 V >= 11 V
Negatieve logica (sink) F, R, RES >= 16 V <= 10 V
 
versnellings- en vertragingshellingen Automatisch gebaseerd op de belasting
Afzonderlijk lineair instelbaar van 0,01 tot 3200 s
 
remmen tot stilstand Door DC-injectie  
type bescherming Faseonderbrekingen input station
Lijnvoeding overspanning en onderspanning station
Lijnvoeding onderspanning station
Overspanning tussen outputfases en aarding station
Bescherming oververhitting station
Kortsluitingen tussen motorfases station
Thermische beveiliging motor
Uitschakeling fase motor motor
Onderbreking besturingscircuit station
Thermisch power stage station
Overspanningen op DC-bus station
Tegen overschrijden snelheidslimiet station
Tegen faseverlies input station
Met PTC-sondes motor
 
doorslagvastheid 2830 V DC tussen aardings- en aanssluitklemmen
4230 V DC tussen controle- en aansluitklemmen
 
isolatieweerstand >= 1 MOhm 500 V DC voor 1 minuut  
frequentieresolutie 0,1 Hz displayeenheid
0,024/50 Hz analoge input
 
protocol communicatiepoort APOGEE FLN
BACnet
LonWorks
METASYS N2
Modbus
 
type connector 1 RJ45
1 open stijl
 
fysieke interface 2-draads RS485  
transmissieframe RTU  
transmissiesnelheid 9600 bps of 19200 bps  
gegevensformaat 8 bits, 1 eindbit, oneven, even of niet-configureerbare pariteit  
type polarisatie Geen impedantie  
aantal adressen 1...247  
communicatiedienst Geremde monitoring
Leesapparatuur identificatie (43)
Leesregisters (03) maximaal 2 woorden
Time-out instellen van 0,1-100 s
Meervoudige schrijfregisters (16) maximum 2 woorden
Enkel schrijfregister (06)
 
optiekaart Communicatiekaart LonWorks  
bedieningspositie Vertikaal +/- 10 graden  
breedte 107 mm  
hoogte 143 mm  
diepte 150 mm  
gewicht product 1.8 kg  
vermogensdissipatie in W 120 W  
luchtstroom 41 m3/h  
specifieke toepassing HVAC  
IP beschermingsgraad IP21  
discrete en procesproductie Building - HVAC : compressor for scroll
Building - HVAC : fan
Building - HVAC : pump
 
vermogensbereik motor AC-3 2.2...3 kW bij 200...240 V 3 fases  
type motorstarter Variable speed drive  
 
Omgeving

Verbergen
elektromagnetische compatibiliteit 1,2/50 µs - 8/20 µs stroomstoot immuniteitstest niveau 3 IEC 61000-4-5
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest level 4 IEC 61000-4-4
Elektrostatische ontlading immuniteitstest niveau 3 IEC 61000-4-2
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest niveau 3 IEC 61000-4-3
Geleide radiofrequentie immuniteitstest niveau 3 IEC 61000-4-6
Spanningsval en onderbrekingen immuniteitstest IEC 61000-4-11
 
vervuilingsgraad 3 IEC 61800-5-1  
IP-beschermingsgraad IP20 op bovenste deel zonder blindplaat op deksel EN/IEC 61800-5-1
IP20 op bovenste deel zonder blindplaat op deksel EN/IEC 60529
IP21 EN/IEC 61800-5-1
IP21 EN/IEC 60529
IP41 op bovenste deel EN/IEC 61800-5-1
IP41 op bovenste deel EN/IEC 60529
 
trillingsweerstand 1.5 mm 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
1 gn 13...200 Hz EN/IEC 60068-2-8
 
schokbestendigheid 15 gn 11 ms IEC 60068-2-27  
milieu-eigenschappen Klasse 3C1 IEC 60721-3-3
Klassen 3S2 IEC 60721-3-3
 
geluidsniveau 51 dB 86/188/EEC  
bedrijfshoogte <= 1000 m zonder onderbelasting
1000...3000 m beperkt tot 2000 m voor het Corner Grounded-verdeelnet met stroomdeclassering 1 % per 100 m
 
relatieve vochtigheid 5...95 % zonder condensatie IEC 60068-2-3
5...95 % zonder druppelend water IEC 60068-2-3
 
omgevingstemperatuur voor werking -10...40 °C zonder onderbelasting
> 40...50 °C met verliesfactor
 
omgevingstemperatuur bij opslag -25...70 °C  
normen EN 61800-3
EN 61800-3 omgevingen 1 categorie C1
EN 61800-3 omgevingen 1 categorie C2
EN 61800-3 omgevingen 1 categorie C3
EN 61800-3 omgevingen 2 categorie C1
EN 61800-3 omgevingen 2 categorie C2
EN 61800-3 omgevingen 2 categorie C3
EN 61800-5-1
IEC 61800-3
IEC 61800-3 omgevingen 1 categorie C1
IEC 61800-3 omgevingen 1 categorie C2
IEC 61800-3 omgevingen 1 categorie C3
IEC 61800-3 omgevingen 2 categorie C1
IEC 61800-3 omgevingen 2 categorie C2
IEC 61800-3 omgevingen 2 categorie C3
IEC 61800-5-1
UL Type 1
 
productcertificeringen CSA
C-Tick
NOM 117
UL
 
markering CE  
 
Duurzaamheid van het aanbod

Verbergen
Status handhaafbaar aanbod Green Premium Product  
ROHS (datumcode: YYWW) In overeenstemming - vanaf 1101 - Schneider Electric conformiteitsverklaring  
REACH Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde  
Milieuprofiel van product Beschikbaar  
Instructies einde levensduur product Beschikbaar