ATV212WD55N4
variateur de vitesse ATV212 - 55kW 480V - 3 phases - avec filtre CEM C2 - IP55
Principales

Cacher
gamme de produits Altivar 212  
type de produit ou de composant Variateur de vitesse  
nom abrégé d'appareil ATV212  
destination du produit Moteurs asynchrones  
application spécifique du produit Pompes et ventilateurs en HVAC  
variante de construction Avec dissipateur thermique  
nombre de phases réseau Triphasé  
puissance moteur kW 55 kW  
puissance moteur hp 75 hp  
[Us] tension assignée d'alimentation 380...480 V - 15...10 %  
limites de la tension d'alimentation 323...528 V  
fréquence d'alimentation 50...60 Hz - 5...5 %  
fréquence du réseau 47,5...63 Hz  
filtre CEM Filtre intégré CEM Classe C2  
courant de ligne 102.7 A 380 V
89 A 480 V
 
 
Complémentaires

Cacher
puissance apparente 76.3 kVA 380 V  
lsc présumé de ligne 22 kA  
courant de sortie permanent 116 A 380 V
116 A 460 V
 
courant transitoire maximum 127.6 A 60 s  
fréquence de sortie du variateur de vitesse 0.5...200 Hz  
fréquence de commutation nominale 8 kHz  
fréquence de commutation 6...16 kHz réglable
8...16 kHz avec facteur de correction
 
gamme de vitesse 1...10  
précision de vitesse +/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn  
précision de couple +/- 15 %  
surcouple transitoire 120 % ducouple nominal du moteur +/- 10 % 60 s  
profil de commande pour moteur asynchrone Rapport tension/fréquence, 2 points
Rapport tension/fréquence, 5 points
Commande vecteur de flux sans capteur, standard
Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
Loi tension/fréquence, compensation IR (U/f + Uo automatique)
 
boucle de régulation Régulateur PI réglable  
compensation de glissement du moteur Réglable
Automatique indépendamment de la charge
Non disponible pour la commande moteur en rapport tension/fréquence
 
signalisation locale 1 DEL RED bus CC alimenté  
tension de sortie <= tension d’alimentation  
isolement Électrique entre alimentation et contrôle  
type de câble Câble IEC sans kit de montage 1 45 °C cuivre 90°C XLPE/EPR
Câble IEC sans kit de montage 1 45 °C cuivre 70°C PVC
UL 508 cable avec kit UL type 1 3 40 °C cuivre 75°C PVC
 
raccordement électrique Bornier 2.5 mm² AWG 14 VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
Bornier 150 mm² 300 L1/R, L2/S, L3/T
 
couple de serrage 41 N.m 360 livres par pouce L1/R, L2/S, L3/T
0.6 N.m VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
 
alimentation Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 % <= 10 A protection contre les surcharges et court-circuits
Alimentation interne 24 V c.c. 21...27 V <= 200 A protection contre les surcharges et court-circuits
 
nombre entrées analogiques 2  
type d'entrée analogique Tension configurable par microswitch VIA 0...10 V CC 24 V max 30000 Ohm 10 bits
Tension configurable VIB 0...10 V CC 24 V max 30000 Ohm 10 bits
Sonde PTC configurable VIB 0 à 6 sondes 1500 Ohm
Courant de commutation configurable VIA 0...20 mA 250 Ohm 10 bits
 
durée d'échantillonnage 2 ms +/- 0,5 ms F numérique
2 ms +/- 0,5 ms R numérique
2 ms +/- 0,5 ms RES numérique
3.5 ms +/- 0,5 ms VIA analogique
22 ms +/- 0,5 ms VIB analogique
 
temps de réponse 2 ms +/- 0,5 ms FM analogique
7 ms +/- 0,5 ms FLA, FLC numérique
7 ms +/- 0,5 ms FLB, FLC numérique
7 ms +/- 0,5 ms RY, RC numérique
 
précision +/- 0.6 % VIA pour une variation de température de 60 °C
+/- 0.6 % VIB pour une variation de température de 60 °C
+/- 1 % FM pour une variation de température de 60 °C
 
erreur de linéarité +/- 0,15 % de la valeur maximale entrée VIA
+/- 0,15 % de la valeur maximale entrée VIB
+/-0,2 % sortie FM
 
nombre sorties analogiques 1  
type de sortie analogique Tension configurable par microswitch FM 0...10 V c.c. 7620 Ohm 10 bits
Courant de commutation configurable FM 0...20 mA 970 Ohm 10 bits
 
nombre sorties TOR 2  
type de sortie TOR Logique de relais configurable FLA, FLC non 100000 cycle
Logique de relais configurable FLB, FLC O'' 100000 cycle
Logique de relais configurable RY, RC non 100000 cycle
 
courant commuté minimum 3 mA 24 V CC logique de relais configurable  
courant commuté maximum 5 A 250 V c.a. résistif cos phi = 1 L/R = 0 ms FL, R
5 A 30 V CC résistif cos phi = 1 L/R = 0 ms FL, R
2 A 250 V c.a. inductif cos phi = 0,4 L/R = 7 ms FL, R
2 A 30 V CC inductif cos phi = 0,4 L/R = 7 ms FL, R
 
type d'entrée TOR Programmable F 24 V CC niveau 1 PLC 4700 Ohm
Programmable R 24 V CC niveau 1 PLC 4700 Ohm
Programmable RES 24 V CC niveau 1 PLC 4700 Ohm
 
logiqued'entrée numérique Logique positive (source) F, R, RES <= 5 V >= 11 V
Logique négative (dissipateur) F, R, RES >= 16 V <= 10 V
 
rampes accélérat et décelérat Automatique en fonction de la charge
À réglage linéaire séparé de 0,01 à 3200 s
 
freinage d'arrêt Si injection CC  
type de protection Ruptures de phase en entrée lecteur
Sur-tension ou sous-tension d'alimentation électrique lecteur
Sur-tension d'alimentation électrique lecteur
Surintensité en sortie entre phases et neutre lecteur
Protection surchauffe lecteur
Court-circuit entre les phases du moteur lecteur
Protection thermique moteur
Coupure phase du moteur moteur
Coupure sur le circuit de contrôle lecteur
Étage de puissance thermique lecteur
Surtensions sur le bus DC lecteur
Contre dépassement vitesse limite lecteur
Contre déperdition phase entréé lecteur
Avec sondes PTC moteur
 
tenue diélectrique 3535 V c.c. entre terre et bornes d'alimentation électrique
5092 V c.c. entre commande et bornes d'alimentation électrique
 
résistance d'isolement >= 1 MΩ 500 V c.c. pendant 1 minute  
résolution en fréquence 0,1 Hz unité d'affichage
0,024/50 Hz entrée analogique
 
protocole de port de communication APOGEE FLN
BACnet
LonWorks
METASYS N2
Modbus
 
type de connecteur 1 RJ45
1 open style
 
interface physique RS 485 2 fils  
trame de transmission RTU  
vitesse de transmission 9600 bps ou 19200 bps  
format des données 8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables  
type de polarisation Aucune impédance  
nombre d'adresses 1...247  
service communication Surveillance inhibitrice
Identification du périphérique de lecture (43)
Lecture des registres de maintien (03) 2 mots maximum
Réglage dudélai d'attente de 0.1 à 100 s
Écriture des registres multiples (16) 2 mots au maximum
Écriture de registre simple (06)
 
carte d’options Carte de communication LonWorks  
position de montage Verticale +/- 10 degrés  
largeur 362 mm  
hauteur 1000 mm  
profondeur 364 mm  
fonctionnalité Mid  
application spécifique HVAC  
Degré de protection IP IP55  
 
Environnement

Cacher
compatibilité électromagnétique Test d'immunité de surtension 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 IEC 61000-4-5
Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques niveau 4 IEC 61000-4-4
Test d'immunité de décharge électrostatique niveau 3 IEC 61000-4-2
Test d'immunité de champ électromagnétique à radiofréquence rayonnée niveau 3 IEC 61000-4-3
Test d'immunité aux radiofréquences transmises par conduction niveau 3 IEC 61000-4-6
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension IEC 61000-4-11
 
niveau de pollution 3 IEC 61800-5-1  
degré de protection IP IP55 EN/IEC 61800-5-1
IP55 EN/IEC 60529
 
tenue aux vibrations 1.5 mm 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
1 gn 13...200 Hz EN/IEC 60068-2-8
 
tenue aux chocs mécaniques 15 gn 11 ms IEC 60068-2-27  
caractéristique d'environnement Classes 3C1 IEC 60721-3-3
Classes 3S2 IEC 60721-3-3
 
intensité du signal sonore 63.7 dB 86/188/EEC  
altitude de fonctionnement <= 1000 m sans réduction de courant
1000...3000 m limité à 2000 m pour le réseau de distribution d'angle mis à la terre avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
 
humidité relative 5...95 % sans condensation IEC 60068-2-3
5...95 % sans eau qui coule IEC 60068-2-3
 
température de fonctionnement -10...40 °C sans réduction de courant
> 40...50 °C avec facteur de correction
 
température ambiante pour le stockage -25...70 °C  
normes EN 55011 class A group 1
EN 61800-3
EN 61800-3 catégorie C2
EN 61800-3 catégorie C3
EN 61800-3 environnements 1 catégorie C1
EN 61800-3 environnements 1 catégorie C2
EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3
EN 61800-3 environnements 2 catégorie C1
EN 61800-3environnements 2 catégorie C2
EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
EN 61800-5-1
IEC 61800-3
IEC 61800-3 catégorie C2
IEC 61800-3 catégorie C3
IEC 61800-3 environnements 1 catégorie C1
IEC 61800-3 environnements 1 catégorie C2
IEC 61800-3 environnements 1 catégorie C3
IEC 61800-3 environnements 2 catégorie C1
IEC 61800-3 environnements 2 catégorie C2
IEC 61800-3 environnements 2 catégorie C3
IEC 61800-5-1
 
certifications du produit CSA
C-Tick
NOM 117
UL
 
marquage CE  
 
Caractéristiques environnementales

Cacher
Statut environnemental Produit Green Premium  
RoHS (code de date: YYWW) Conforme - depuis 1112 - Déclaration de conformité de Schneider Electric  
REACH Prod. en réf. ne contient pas de subst. extrê. préocc. au-delà du seuil aut.  
Profil environnemental du produit Disponible  
Instructions de fin de vie du produit Disponible