ATV312H018M3
var. snelheidsr. ATV312 - 0,18 kW - 0,7 kVA - 23 W - 200..240 V- 3-fasevoeding
Hoofdkenmerken

Verbergen
productgamma Altivar 312  
type product of component Variabele snelheidsaandrijving  
bestemming product Asynchrone motoren  
productspecifieke toepassing Eenvoudige machine  
constructie-variante Met koelplaat  
naam component ATV312  
motorvermogen kW 0.18 kW  
motorvermogen pk 0.25 pk  
[Us] nominale voedingsspanning 200...240 V (- 15...10 %)  
voedingsfrequentie 50...60 Hz (- 5...5 %)  
aantal fasen in netwerk 3 fases  
netstroom 1.9 A voor 240 V
2.1 A voor 200 V, 5 kA
 
EMC-filter Zonder EMC-filter  
schijnbaar vermogen 0.7 kVA  
max overgangsstroom 2.3 A voor 60 s  
vermogensdissipatie in W 23 W bij nominale belasting  
snelheidsbereik 1...50  
asynchroon motorbesturingsprofiel Fabrieksinstelling: constant draaikoppel
Sensorloze fluxvectorbesturing met PWM type motorbesturingssignaal
 
elektrische aansluiting Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 terminal 2.5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- terminal 2.5 mm² AWG 14
 
voeding Interne voeding voor logische inputs bij 19...30 V, <= 100 mA voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging
Interne voeding voor referentiepotentiometer (2,2 tot 10 kOhm) bij 10...10,8 V, <= 10 mA voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging
 
protocol communicatiepoort CANopen
Modbus
 
IP-beschermingsgraad IP20 op bovenste deel zonder afdekplaat
IP21 op aansluitklemmen
IP31 op bovenste deel
IP41 op bovenste deel
 
optiekaart CANopen doorlussen communicatiekaart
DeviceNet communicatiekaart
Fipio communicatiekaart
Modbus TCP communicatiekaart
Profibus DP communicatiekaart
 
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
voedingsspanningsgrenzen 170...264 V  
netfrequentie 47,5...63 Hz  
ideële lijn Isc 5 kA  
continue uitgangsstroom 1.5 A bij 4 kHz  
uitgangsfrequentie 0...500 kHz  
nominale schakelfrequentie 4 kHz  
schakelfrequentie 2...16 kHz aanpasbaar  
tijdelijk overkoppel 170...200 % van nominaal motordraaikoppel  
remkoppel 100 % met remweerstand ononderbroken
150 % zonder remweerstand
150 % met remweerstand voor 60 s
 
regellus PI-frequentieregelinrichting  
motorslip compensatie Aanpasbaar
Automatisch ongeacht de belasting
Onderdrukbaar
 
uitgangsspanning <= voedingsspanning  
aandraaimoment 0.6 N.m Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6
0.8 N.m L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-
 
isolatie Elektrisch tussen voeding en controle  
aantal analoge ingangen 3  
analoog ingangstype AI1 configureerbare spanning 0...10 V, ingangsspanning 30 V max, impedantie 30000 Ohm
AI2 configureerbare spanning +/- 10 V, ingangsspanning 30 V max, impedantie 30000 Ohm
AI3 configureerbare stroom 0...20 mA, impedantie 250 Ohm
 
duur sampling AI1, AI2, AI3 8 ms voor analoog
LI1...LI6 4 ms voor discreet
 
responstijd AOV, AOC 8 ms voor analoog
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms voor discreet
 
lineariteitsfout +/-0,2 % voor uitvoer  
aantal analoge uitgangen 1  
analoog outputtype AOC configureerbare stroom 0...20 mA, impedantie 800 Ohm, resolutie 8 bits
AOV configureerbare spanning 0...10 V, impedantie 470 Ohm, resolutie 8 bits
 
discrete inputlogica (LI1...LI4) logische invoer niet bedraad, < 13 V (status 1)
(LI1...LI6) negatieve logica (source), > 19 V (status 0)
(LI1...LI6) positieve logische (source), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
 
aantal discrete outputs 2  
discreet uitgangstype (R1A, R1B, R1C) configureerbare relaisstructuur 1 NO + 1 NC, elektrische duurzaamheid 100000 cycli
(R2A, R2B) configureerbare relaisstructuur NC, elektrische duurzaamheid 100000 cycli
 
minimale schakelstroom R1-R2 10 mA bij 5 V DC  
maximale schakelstroom R1-R2 op inductief laden, 2 A bij 250 V AC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
R1-R2 op inductief laden, 2 A bij 30 V DC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
R1-R2 op resistief laden, 5 A bij 250 V AC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
R1-R2 op resistief laden, 5 A bij 30 V DC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
 
aantal discrete inputs 6  
discreet inputtype (LI1...LI6) programmeerbaar, 24 V 0...100 mA met PLC, impedantie 3500 Ohm  
versnellings- en vertragingshellingen Afzonderlijk lineair aanpasbaar van 0,1 tot 999,9 s
S, U of op maat gemaakt
 
remmen tot stilstand Door DC-injectie  
type bescherming Faseonderbrekingen input station
Veiligheidscircuits overspanning en onderspanning lijnvoeding station
Veiligheidsfunctie faseverlies lijnvoeding, voor driefasenvoeding station
Faseonderbrekingen motor station
Overspanning tussen uitgangsfasen en aarde (alleen bij opstarten) station
Bescherming oververhitting station
Kortsluitingen tussen motorfases station
Thermische beveiliging motor
 
isolatieweerstand >= 500 mOhm bij 500 V DC voor 1 minuut  
lokale signalering 1 LED rood voor spanning aandrijving
4 displayeenheden met 7 segmenten voor CANopen status bus
 
tijdsconstante 5 ms voor wijzigingsreferentie  
frequentieresolutie Analoge input 0,1...100 Hz
Displayeenheid 0,1 Hz
 
type connector 1 RJ45 Modbus/CANopen  
fysieke interface RS485 multidrop seriële verbinding  
transmissieframe RTU  
transmissiesnelheid 10,20,50,125,250,500kbps/1Mbps CANopen
4800, 9600 ou 19200 bps Modbus
 
aantal adressen 1...247 Modbus
1...127 CANopen
 
drivenummer 127 CANopen
31 Modbus
 
markering CE  
bedieningspositie Vertikaal +/- 10 graden  
hoogte 145 mm  
breedte 72 mm  
diepte 122 mm  
gewicht product 1,3 kg  
 
Omgeving

Verbergen
doorslagvastheid 2040 V DC tussen aardings- en aanssluitklemmen
2880 V AC tussen controle- en aansluitklemmen
 
elektromagnetische compatibiliteit Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest conform IEC 61000-4-4 level 4
Elektrostatische ontlading immuniteitstest conform IEC 61000-4-2 niveau 3
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest conform IEC 61000-4-3 niveau 3
1,2/50 µs - 8/20 µs stroomstoot immuniteitstest conform IEC 61000-4-5 niveau 3
 
normen IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
 
productcertificeringen CSA
C-Tick
DNV
GOST
NOM
UL
 
vervuilingsgraad 2  
beschermende behandeling TC  
trillingsweerstand 1.5 mm (f = 3...13 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f = 13...150 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
 
schokbestendigheid 15 gn voor 11 ms conform EN/IEC 60068-2-27  
relatieve vochtigheid 5...95 % zonder condensatie conform IEC 60068-2-3
5...95 % zonder druppelend water conform IEC 60068-2-3
 
omgevingstemperatuur bij opslag -25...70 °C  
omgevingstemperatuur voor werking -10...50 °C zonder onderbelasting met beschermkap aan de bovenkantvan de drive
-10...60 °C met verliesfactor zonder beschermkap aan de bovenkant van de drive
 
bedrijfshoogte <= 1000 m zonder onderbelasting
1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
 
 
Duurzaamheid van het aanbod

Verbergen
Status handhaafbaar aanbod Green Premium Product  
ROHS (datumcode: YYWW) In overeenstemming - vanaf 0913 - Schneider Electric conformiteitsverklaring  
REACH Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde  
Milieuprofiel van product Beschikbaar  
Instructies einde levensduur product Beschikbaar