ATV61HU55Y
variabele snelheidsregelaar ATV61 - 5,5 kW / 690 V - 5 PK / 575 V - IP20
Hoofdkenmerken

Verbergen
productgamma Altivar 61  
type product of component Variabele snelheidsaandrijving  
productspecifieke toepassing Pomp- en ventilatiemachine  
naam component ATV61  
motorvermogen kW 4 kW 3 fases bij 500 V
5.5 kW 3 fases bij 690 V
 
motorvermogen pk 5 pk 3 fases bij 575 V  
[Us] nominale voedingsspanning 500...690 V (- 15...10 %)  
aantal fasen in netwerk 3 fases  
netstroom 7.2 A voor 600 V 3 fases 4 kW / 5 pk
8.6 A voor 500 V 3 fases 4 kW / 5 pk
8.6 A voor 690 V 3 fases 4 kW / 5 pk
 
EMC-filter EMC-filter niveau 3  
constructie-variante Met koelplaat  
ideële lijn Isc 22 kA 3 fases  
max overgangsstroom 9 A voor 60 s 3 fases  
nominale schakelfrequentie 4 kHz  
schakelfrequentie 2,5...6 kHz aanpasbaar
4...6 kHz met verliesfactor
 
asynchroon motorbesturingsprofiel Verhouding spanning/frequentie, 2 punten
Verhouding spanning/frequentie, 5 punten
Flux vector controle zonder sensor, standaard
Verhouding spanning/frequentie - Energie Besparing, kwadratische U/f
 
synchroon motorbesturingsprofiel Flux vector controle zonder sensor, standaard  
protocol communicatiepoort CANopen
Modbus
 
type polarisatie Geen impedantie voor Modbus  
optiekaart APOGEE FLN communicatiekaart
BACnet communicatiekaart
CC-Link communicatiekaart
Regelaar binnenin programmeerbare kaart
DeviceNet communicatiekaart
EthernetIP communicatiekaart
Fipio communicatiekaart
I/O-uitbreidingskaart
Interbus-S communicatiekaart
LonWorks communicatiekaart
METASYS N2 communicatiekaart
Modbus Plus communicatiekaart
Modbus TCP communicatiekaart
Modbus/Uni-Telway communicatiekaart
Multipompkaart
Profibus DP communicatiekaart
Profibus DP V1 communicatiekaart
 
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
bestemming product Asynchrone motoren
Synchrone motoren
 
voedingsspanningsgrenzen 425...759 V  
voedingsfrequentie 50...60 Hz (- 5...5 %)  
netfrequentie 47,5...63 Hz  
continue uitgangsstroom 6.1 A bij 4 kHz, 575 V 3 fases
7.5 A bij 4 kHz, 500 V 3 fases
7.5 A bij 4 kHz, 690 V 3 fases
 
uitgangsfrequentie 0.1...500 Hz  
snelheidsbereik 1...100 in open-lus modus, zonder snelheidsfeedback  
nauwkeurigheid snelheid +/-10% van nominale slip voor 0,2 Tn tot Tn koppelafwijking zonder snelheid feedback  
koppelnauwkeurigheid +/- 15 % in open-lus modus, zonder snelheidsfeedback  
tijdelijk overkoppel 130 % van nominaal motordraaikoppel, +/- 10 % voor 60 s  
remkoppel 30 % zonder remweerstand
<= 125 % met remweerstand
 
regellus PI-frequentieregelinrichting  
motorslip compensatie Aanpasbaar
Automatisch ongeacht de belasting
Kan worden onderdrukt
Niet beschikbaar in spanning/frequentieverhouding (2 tot 5 punten)
 
lokale signalering 1 LED rood aanwezigheid van spanning aandrijving  
uitgangsspanning <= voedingsspanning  
isolatie Tussen voeding en hulpkringklemmen  
type kabel Met een IP21- of een IP31-kit : 3-snoer IEC-kabel bij 40 °C, koper 70 °C PVC
Zonder montagekit : 1-snoer IEC-kabel bij 45 °C, koper 70 °C PVC
Zonder montagekit : 1-snoer IEC-kabel bij 45 °C, koper 90 °C XLPE/EPR
Met UL Type 1 kit : 3-snoer UL 508-kabel bij 40 °C, koper 75 °C PVC
 
elektrische aansluiting AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR terminal 2.5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB terminal 50 mm² / AWG 1/0
 
aandraaimoment L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 12 N.m / 102,2 lb.in
AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 N.m
 
voeding Interne voeding voor referentiepotentiometer (1 tot 10 kOhm) 10.5 V DC +/- 5 %, <= 10 mA voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging
Interne voeding 24 V DC (21...27 V), <= 200 mA voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging
Externe voeding 24 V DC (19...30 V)
 
aantal analoge ingangen 2  
analoog ingangstype AI1-/Al1+ bipolair differentieelspanning +/- 10 V DC, ingangsspanning 24 V max, resolutie 11 bits + sign
AI2 softwarematig configureerbare stroom 0...20 mA, impedantie 242 Ohm, resolutie 11 bits
AI2 softwarematig configureerbare spanning 0...10 V DC, ingangsspanning 24 V max, impedantie 30000 Ohm, resolutie 11 bits
 
duur sampling Analoge input AI1-/Al1+ 2 ms, +/- 0.5 ms
Analoge input Al2 2 ms, +/- 0.5 ms
Analoge output AO1 2 ms, +/- 0.5 ms
Discrete input LI1...LI5 2 ms, +/- 0.5 ms
Discrete input LI6 (indien geconfigureerd als logische ingang) 2 ms, +/- 0.5 ms
 
nauwkeurigheid AI1-/Al1+ +/- 0.6 % voor een temperatuurafwijking 60 °C
AI2 +/- 0.6 % voor een temperatuurafwijking 60 °C
AO1 +/- 1 % voor een temperatuurafwijking 60 °C
 
lineariteitsfout AI1-/Al1+ +/-0,15 % van de maximumwaarde
AI2 +/-0,15 % van de maximumwaarde
AO1 +/-0,2 %
 
aantal analoge uitgangen 1  
analoog outputtype AO1 softwarematig configureerbare stroom, analoog uitvoerbereik 0...20 mA, impedantie 500 Ohm, resolutie 10 bits
AO1 softwareconfigureerbare logische uitgang 10 V, <= 20 mA
AO1 softwarematig configureerbare spanning, analoog uitvoerbereik 0...10 V DC, impedantie 470 Ohm, resolutie 10 bits
 
aantal discrete outputs 2  
discreet uitgangstype (R1A, R1B, R1C) configureerbare relaisstructuur normaal open/normaal gesloten, elektrische duurzaamheid 100000 cycli
(R2A, R2B) configureerbare relaisstructuur nee, elektrische duurzaamheid 100000 cycli
 
responstijd <= 100 ms in STO (Safe Torque Off)
R1A, R1B, R1C <= 7 ms, tolerantie +/- 0.5 ms
R2A, R2B <= 7 ms, tolerantie +/- 0.5 ms
 
minimale schakelstroom Configureerbare relaisstructuur 3 mA bij 24 V DC  
maximale schakelstroom R1, R2 op resistief laden, 5 A bij 30 V DC, cos phi = 1, 0 ms
R1, R2 op inductief laden, 2 A bij 30 V DC, cos phi = 0.4, 7 ms
R1, R2 op resistief laden, 5 A bij 250 V AC, cos phi = 1, 0 ms
R1, R2 op inductief laden, 2 A bij 250 V AC, cos phi = 0.4, 7 ms
 
aantal discrete inputs 7  
discreet inputtype (LI1...LI5) programmeerbaar, 24 V DC, spanninglimieten <= 30 V, met niveau 1 PLC, impedantie 3500 Ohm
(LI6) met schakelaar configureerbaar, 24 V DC, spanninglimieten <= 30 V, met niveau 1 PLC, impedantie 3500 Ohm
(LI6) PTC-sonde met schakelaar configureerbaar, 0...6, impedantie 1500 Ohm
(PWR) veiligheidsinput, 24 V DC, spanninglimieten <= 30 V, impedantie 1500 Ohm
 
discrete inputlogica LI1...LI5 positieve logische (source), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
LI1...LI5 negatieve logica (sink), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
LI6 (indien geconfigureerd als logische ingang) negatieve logica (sink), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
LI6 (indien geconfigureerd als logische ingang) positieve logische (source), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
 
versnellings- en vertragingshellingen De weerstand past de helling automatisch aan bij overschrijding remcapaciteit
Afzonderlijk lineair instelbaar van 0,01 tot 9000 s
S, U of op maat gemaakt
 
remmen tot stilstand Door DC-injectie  
type bescherming Station tegen overschrijden snelheidslimiet
Station tegen faseverlies input
Station onderbreking besturingscircuit
Station faseonderbrekingen input
Station lijnvoeding overspanning
Station lijnvoeding onderspanning
Station overspanning tussen outputfases en aarding
Station bescherming oververhitting
Station overspanningen op DC-bus
Station opheffen stroom
Station kortsluitingen tussen motorfases
Station thermische beveiliging
Motor uitschakeling fase motor
Motor opheffen stroom
Motor thermische beveiliging
 
isolatieweerstand > 1 mOhm bij 500 V DC gedurende 1 minuut naar aarding  
frequentieresolutie Analoge input 0,024/50 Hz
Displayeenheid 0,1 Hz
 
type connector 1 RJ45 voor Modbus op voorzijde
1 RJ45 voor Modbus op aansluitklem
Mannelijke SUB-D 9 op RJ 45 voor CANopen
 
fysieke interface 2-draads RS485 voor Modbus  
transmissieframe RTU voor Modbus  
transmissiesnelheid 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps voor CANopen
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps voor Modbus op aansluitklem
9600 bps, 19200 bps voor Modbus op voorzijde
 
gegevensformaat 8 bits, 1 eindbit, even pariteit voor Modbus op voorzijde
8 bits, oneven, even of niet-configureerbare pariteit voor Modbus op aansluitklem
 
aantal adressen 1...247 voor Modbus
1...127 voor CANopen
 
toegangsmethode Slave voor CANopen  
markering CE  
bedieningspositie Vertikaal +/- 10 graden  
gewicht product 30 kg  
breedte 240 mm  
hoogte 420 mm  
diepte 236 mm  
 
Omgeving

Verbergen
geluidsniveau 59.9 dB conform 86/188/EEC  
doorslagvastheid 3110 V DC tussen aardings- en aanssluitklemmen
5345 V DC tussen controle- en aansluitklemmen
 
elektromagnetische compatibiliteit Conform IEC 61000-4-2 niveau 3
Conform IEC 61000-4-11
Conform IEC 61000-4-6 niveau 3
Conform IEC 61000-4-3 niveau 3
Conform IEC 61000-4-4 level 4
 
normen EN 55011 class A groep 2
EN 61800-3 omgevingen 1 categorie C3
EN 61800-3 omgevingen 2 categorie C3
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 60721-3-3 klasse 3C2
UL Type 1
 
productcertificeringen CSA
C-Tick
DNV
GOST
NOM 117
UL
 
vervuilingsgraad 3 conform EN/IEC 61800-5-1
3 conform UL 840
 
IP-beschermingsgraad IP20 op bovenste deel zonder blindplaat op deksel conform EN/IEC 60529
IP20 op bovenste deel zonder blindplaat op deksel conform EN/IEC 61800-5-1
IP21 conform EN/IEC 60529
IP21 conform EN/IEC 61800-5-1
IP41 op bovenste deel conform EN/IEC 60529
IP41 op bovenste deel conform EN/IEC 61800-5-1
IP54 op onderste deel conform EN/IEC 60529
IP54 op onderste deel conform EN/IEC 61800-5-1
 
trillingsweerstand 1,5 mm piek naar piek (f = 3...13 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f = 13...200 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
 
schokbestendigheid 15 gn voor 11 ms conform EN/IEC 60068-2-27  
relatieve vochtigheid 5...95 % zonder condensatie conform IEC 60068-2-3
5...95 % zonder druppelend water conform IEC 60068-2-3
 
omgevingstemperatuur voor werking -10...50 °C zonder onderbelasting
50...60 °C met verliesfactor
 
omgevingstemperatuur bij opslag -25...70 °C  
bedrijfshoogte <= 1000 m zonder onderbelasting
1000...2260 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m