ATV71HU40M3S337
variabele snelheidsregelaar ATV71 - 4 kW 5 PK - 240 V - EMC-filter
Hoofdkenmerken

Verbergen
productgamma Altivar 71  
type product of component Variabele snelheidsaandrijving  
productspecifieke toepassing Complexe machines met hoog vermogen  
naam component ATV71  
motorvermogen kW 3 kW bij 200...240 V enkelfasig
4 kW bij 200...240 V 3 fases
 
motorvermogen pk 5 pk bij 200...240 V 3 fases  
lengte motorkabel  
[Us] nominale voedingsspanning 200...240 V (- 15...10 %)  
aantal fasen in netwerk 3 fases
Enkelfasig
 
netstroom 22 A voor 240 V enkelfasig 3 kW
22.9 A voor 240 V 3 fases 4 kW / 5 pk
25.8 A voor 200 V 3 fases 4 kW / 5 pk
25.9 A voor 200 V 3 fases 3 kW
 
EMC-filter Geïntegreerd  
constructie-variante Met koelplaat  
variante Versterkte versie  
schijnbaar vermogen 9.5 kVA bij 240 V 3 fases 4 kW / 5 pk
5.3 kVA bij 240 V enkelfasig 3 kW
 
ideële lijn Isc <= 5 kA, 3 fases
<= 5 kA, enkelfasig
 
nominale uitgangsstroom 13.7 A bij 4 kHz 230 V 3 fases 3 kW
17.5 A bij 4 kHz 230 V 3 fases 4 kW / 5 pk
 
max overgangsstroom 22.6 A voor 2 s enkelfasig 3 kW
26.3 A voor 60 s 3 fases 4 kW / 5 pk
28.8 A voor 2 s 3 fases 4 kW / 5 pk
20.6 A voor 60 s 3 fases 3 kW
 
uitgangsfrequentie 0.1...599 Hz  
nominale schakelfrequentie 4 kHz  
schakelfrequentie 1...16 kHz aanpasbaar
4...16 kHz met verliesfactor
 
asynchroon motorbesturingsprofiel ENA (energieaanpassings)systeem voor niet-gebalanceerde lasten
Fluxvectorcontrole (FVC) met sensor (stroomvector)
Sensorloze fluxvectorcontrole (SFVC) (spannings- of stroomvector)
Spannings-/frequentieverhouding (2 tot 5 punten)
 
type polarisatie Geen impedantie voor Modbus  
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
bestemming product Asynchrone motoren
Synchrone motoren
 
voedingsspanningsgrenzen 170...264 V  
voedingsfrequentie 50...60 Hz (- 5...5 %)  
netfrequentie 47,5...63 Hz  
snelheidsbereik 1...100 voor asynchrone motor in open-lus modus, zonder snelheidsfeedback
1...50 voor synchrone motor in open-lus modus, zonder snelheidsfeedback
1...1000 voor asynchrone motor in gesloten lus modus met encoder feedback
 
nauwkeurigheid snelheid +/- 0.01 % of nominal speed voor 0,2 Tn tot Tn koppelafwijking in gesloten lus modus met encoder feedback
+/-10% van nominale slip voor 0,2 Tn tot Tn koppelafwijking zonder snelheid feedback
 
koppelnauwkeurigheid +/- 15 % in open-lus modus, zonder snelheidsfeedback
+/- 5 % in gesloten lus modus met encoder feedback
 
tijdelijk overkoppel 220 % van het nominaal motorkoppel +/- 10 % voor 2 s
170 % van het nominaal motorkoppel +/- 10 % voor 60 s elke 10 minuten
 
remkoppel <= 150% met rem- of hijsweerstand
30 % zonder remweerstand
 
synchroon motorbesturingsprofiel Vectorregeling zonder snelheidsfeedback  
regellus Verstelbare PI-regelaar  
motorslip compensatie Aanpasbaar
Automatisch ongeacht de belasting
Niet beschikbaar in spanning/frequentieverhouding (2 tot 5 punten)
Onderdrukbaar
 
lokale signalering 1 LED rood aanwezigheid van spanning aandrijving  
uitgangsspanning <= voedingsspanning  
isolatie Elektrisch tussen voeding en controle  
type kabel Met een NEMA Type1-kit : 3-snoer UL 508-kabel bij 40 °C, koper 75 °C PVC
Met een IP21- of een IP31-kit : 3-snoer IEC-kabel bij 40 °C, koper 70 °C PVC
Zonder montagekit : 1-snoer IEC-kabel bij 45 °C, koper 70 °C PVC
Zonder montagekit : 1-snoer IEC-kabel bij 45 °C, koper 90 °C XLPE/EPR
 
elektrische aansluiting AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR terminal 2.5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB terminal 4 mm² / AWG 10
 
aandraaimoment AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 N.m
L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 1.4 N.m / 12,3 lb.in
 
voeding Interne voeding voor referentiepotentiometer (1 tot 10 kOhm), 10.5 V DC +/- 5 %, <= 10 mA voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging
Interne voeding, 24 V DC, spanninglimieten 21...27 V, <= 200 mA voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging
 
aantal analoge ingangen 2  
analoog ingangstype AI1-/Al1+ bipolair differentieelspanning +/- 10 V DC, ingangsspanning 24 V max, resolutie 11 bits + sign
AI2 softwarematig configureerbare stroom 0...20 mA, impedantie 242 Ohm, resolutie 11 bits
AI2 softwarematig configureerbare spanning 0...10 V DC, ingangsspanning 24 V max, impedantie 30000 Ohm, resolutie 11 bits
 
duur sampling AI1-/Al1+ 2 ms, +/- 0.5 ms voor analoog ingangen
Al2 2 ms, +/- 0.5 ms voor analoog ingangen
LI1...LI5 2 ms, +/- 0.5 ms voor discreet ingangen
LI6 (indien geconfigureerd als logische ingang) 2 ms, +/- 0.5 ms voor discreet ingangen
 
responstijd <= 100 ms in STO (Safe Torque Off)
AO1 2 ms, tolerantie +/- 0.5 ms voor analoog uitvoer(en)
R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerantie +/- 0.5 ms voor discreet uitvoer(en)
R2A, R2B 7 ms, tolerantie +/- 0.5 ms voor discreet uitvoer(en)
 
nauwkeurigheid AI1-/Al1+ +/- 0.6 % voor een temperatuurafwijking 60 °C
AI2 +/- 0.6 % voor een temperatuurafwijking 60 °C
AO1 +/- 1 % voor een temperatuurafwijking 60 °C
 
lineariteitsfout AI1-/Al1+, AI2 +/-0,15 % van de maximumwaarde
AO1 +/-0,2 %
 
aantal analoge uitgangen 1  
analoog outputtype AO1 softwarematig configureerbare stroom 0...20 mA, impedantie 500 Ohm, resolutie 10 bits
AO1 softwareconfigureerbare logische uitgang 10 V <= 20 mA
AO1 softwarematig configureerbare spanning 0...10 V DC, impedantie 470 Ohm, resolutie 10 bits
 
aantal discrete outputs 2  
discreet uitgangstype R1A, R1B, R1C configureerbare relaisstructuur normaal open/normaal gesloten, elektrische duurzaamheid 100000 cycli
R2A, R2B configureerbare relaisstructuur nee, elektrische duurzaamheid 100000 cycli
 
minimale schakelstroom Configureerbare relaisstructuur 3 mA bij 24 V DC  
maximale schakelstroom R1, R2 op resistief laden, 5 A bij 250 V AC, cos Phi = 1,
R1, R2 op resistief laden, 5 A bij 30 V DC, cos Phi = 1,
R1, R2 op inductief laden, 2 A bij 250 V AC, cos Phi = 0,4,
R1, R2 op inductief laden, 2 A bij 30 V DC, cos Phi = 0,4,
 
aantal discrete inputs 7  
discreet inputtype LI6 : met schakelaar configureerbaar 24 V DC met niveau 1 PLC, impedantie: 3500 Ohm
PWR : veiligheidsinput 24 V DC, impedantie: 1500 Ohm in overeenstemming met ISO 13849-1 niveau d
LI1...LI5 : programmeerbaar 24 V DC met niveau 1 PLC, impedantie: 3500 Ohm
LI6 : PTC-sonde met schakelaar configureerbaar 0...6, impedantie: 1500 Ohm
 
discrete inputlogica LI1...LI5 positieve logische (source), < 5 V (status 0), > 11 V (status 0)
LI1...LI5 negatieve logica (sink), > 16 V (status 0), < 10 V (status 0)
LI6 (indien geconfigureerd als logische ingang) positieve logische (source), < 5 V (status 0), > 11 V (status 0)
LI6 (indien geconfigureerd als logische ingang) negatieve logica (sink), > 16 V (status 0), < 10 V (status 0)
 
versnellings- en vertragingshellingen De weerstand past de helling automatisch aan bij overschrijding remcapaciteit
Afzonderlijk lineair instelbaar van 0,01 tot 9000 s
S, U of op maat gemaakt
 
remmen tot stilstand Door DC-injectie  
type bescherming Station tegen overschrijden snelheidslimiet
Station tegen faseverlies input
Station onderbreking besturingscircuit
Station faseonderbrekingen input
Station lijnvoeding overspanning
Station lijnvoeding onderspanning
Station overspanning tussen outputfases en aarding
Station bescherming oververhitting
Station overspanningen op DC-bus
Station kortsluitingen tussen motorfases
Station thermische beveiliging
Motor uitschakeling fase motor
Motor opheffen stroom
Motor thermische beveiliging
 
isolatieweerstand > 1 mOhm bij 500 V DC gedurende 1 minuut naar aarding  
frequentieresolutie Analoge input 0,024/50 Hz
Displayeenheid 0,1 Hz
 
protocol communicatiepoort CANopen
Modbus
 
type connector 1 RJ45 voor Modbus op voorzijde
1 RJ45 voor Modbus op aansluitklem
Mannelijke SUB-D 9 op RJ 45 voor CANopen
 
fysieke interface 2-draads RS485 voor Modbus  
transmissieframe RTU voor Modbus  
transmissiesnelheid 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps voor CANopen
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps voor Modbus op aansluitklem
9600 bps, 19200 bps voor Modbus op voorzijde
 
gegevensformaat 8 bits, 1 eindbit, even pariteit voor Modbus op voorzijde
8 bits, oneven, even of niet-configureerbare pariteit voor Modbus op aansluitklem
 
aantal adressen 1...247 voor Modbus
1...127 voor CANopen
 
toegangsmethode Slave voor CANopen  
markering CE  
bedieningspositie Vertikaal +/- 10 graden  
hoogte 260 mm  
diepte 187 mm  
breedte 155 mm  
gewicht product 4 kg  
optiekaart CC-Link communicatiekaart
Regelaar binnenin programmeerbare kaart
DeviceNet communicatiekaart
EthernetIP communicatiekaart
Fipio communicatiekaart
I/O-uitbreidingskaart
Interbus-S communicatiekaart
Interfacekaart voor coderingsapparaat
Modbus Plus communicatiekaart
Modbus TCP communicatiekaart
Modbus/Uni-Telway communicatiekaart
Kaart voor hijskranen
Profibus DP communicatiekaart
Profibus DP V1 communicatiekaart
 
 
Omgeving

Verbergen
geluidsniveau 54.5 dB conform 86/188/EEC  
doorslagvastheid 2830 V DC tussen aardings- en aanssluitklemmen
4230 V DC tussen controle- en aansluitklemmen
 
elektromagnetische compatibiliteit Geleide radiofrequentie immuniteitstest conform IEC 61000-4-6 niveau 3
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest conform IEC 61000-4-4 level 4
Elektrostatische ontlading immuniteitstest conform IEC 61000-4-2 niveau 3
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest conform IEC 61000-4-3 niveau 3
Spanningsval en onderbrekingen immuniteitstest conform IEC 61000-4-11
1,2/50 µs - 8/20 µs stroomstoot immuniteitstest conform IEC 61000-4-5 niveau 3
 
normen EN 55011 class A groep 2
EN 61800-3 omgevingen 1 categorie C3
EN 61800-3 omgevingen 2 categorie C3
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 60721-3-3 klasse 3C2
UL Type 1
 
productcertificeringen CSA
C-Tick
GOST
NOM 117
UL
 
vervuilingsgraad 2 conform EN/IEC 61800-5-1  
IP-beschermingsgraad IP20 op bovenste deel zonder blindplaat op deksel conform EN/IEC 60529
IP20 op bovenste deel zonder blindplaat op deksel conform EN/IEC 61800-5-1
IP21 conform EN/IEC 60529
IP21 conform EN/IEC 61800-5-1
IP41 op bovenste deel conform EN/IEC 60529
IP41 op bovenste deel conform EN/IEC 61800-5-1
IP54 op onderste deel conform EN/IEC 60529
IP54 op onderste deel conform EN/IEC 61800-5-1
 
trillingsweerstand 1,5 mm piek naar piek (f = 3...13 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f = 13...200 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
 
schokbestendigheid 15 gn voor 11 ms conform EN/IEC 60068-2-27  
relatieve vochtigheid 5...95 % zonder condensatie conform IEC 60068-2-3
5...95 % zonder druppelend water conform IEC 60068-2-3
 
omgevingstemperatuur voor werking -10...50 °C zonder onderbelasting  
omgevingstemperatuur bij opslag -25...70 °C  
bedrijfshoogte <= 1000 m zonder onderbelasting
1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m