ATV71LD18N4Z
ATV71 480V 18,5KW 25HP CEM SS TERM GRAPHIQUE
Principales

Cacher
gamme de produits Altivar 71  
fonction produit Variateur de vitesse  
application spécifique du produit Ascenseur  
nom de composant ATV71  
puissance moteur kW 18.5 kWà 380...480 V 3 phases  
puissance moteur HP 25 hpà 380...480 V 3 phases  
[Us] tension d'alimentation 380…480 V (- 15...10 %)  
nombre de phases réseau 3 phases  
courant de ligne 37.5 A pour 480 V 3 phases 18.5 kW / 25 hp
45.5 A pour 380 V 3 phases 18.5 kW / 25 hp
 
filtre CEM Intégré  
variante de construction Avec dissipateur thermique  
variante Sans terminal graphique à distance  
puissance apparente 29.9 kVAà 380 V 3 phases 18.5 kW / 25 hp  
lsc présumé de ligne <= 22 kA, 3 phases  
courant de sortie nominal 34 Aà 4 kHz 460 V 3 phases 18.5 kW / 25 hp
41 Aà 4 kHz 380 V 3 phases 18.5 kW / 25 hp
 
courant transitoire maximum 61.5 A pour 60 s 3 phases 18.5 kW / 25 hp
67.7 A pour 2 s 3 phases 18.5 kW / 25 hp
 
fréquence de sortie 0,1 à 599 Hz  
fréquence de découpage nominale 4 kHz  
fréquence de commutation 1...16 kHz réglable
4...16 kHz avec réduction de courant
 
profil de commande pour moteur asynchrone Système ENA (adaptation énergétique) pour charges déséquilibrées
Contrôle vectoriel du flux de courant (FVC) avec capteur (vecteur de courant)
Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur (SFVC) (vecteur tension ou courant)
Rapport tension/fréquence(2 ou 5 points)
 
type de polarisation Aucune impédance pour Modbus  
 
Complémentaires

Cacher
destination du produit Moteurs asynchrones
Moteurs synchrones
 
limites de la tension d'alimentation 323…528 V  
fréquence d'alimentation 50...60 Hz (- 5...5 %)  
fréquence du réseau 47,5…63 Hz  
gamme de vitesse 1...100 pour moteur asynchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
1...50 pour moteur synchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
1...1000 pour moteur asynchrone en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
 
précision de vitesse +/- 0,01% de la vitesse nominale pour 0,2 Tn à Tn variation du couple en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
+/-10% du glissement nominal pour 0,2 Tn à Tn variation du couple sans rétroaction rapide
 
précision de couple +/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
+/- 5 % en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
 
surcouple transitoire 220 % du couple moteur nominal +/- 10 % pour 2 s
170 % du couple moteur nominal +/- 10 % pour 60 s toutes les 10 minutes
 
couple de freinage <= 150 % avec résistance de freinage ou de levage
30 % sans résistance de freinage
 
profil contrôle moteur synchrone Vecteur de contrôle sans retour vitesse  
boucle de régulation Régulateur PI réglable  
compensation de glissement du moteur Réglable
Automatique quelque soit la charge
Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
Supprimable
 
signalisation locale 1 LED rouge présence de tension du lecteur  
tension de sortie <= tension d'alimentation  
isolement Électrique entre alimentation et contrôle  
type de câble Ave un kit NEMA de type 1 : 3-brin UL 508 cableà 40 °C, cuivre 75°C PVC
Avec un kit IP21 ou IP31 : 3-brin IEC câble à 40 °C, cuivre 70°C PVC
Sans kit de montage : 1-brin IEC câble à 45 °C, cuivre 70°C PVC
Sans kit de montage : 1-brin IEC câble à 45 °C, cuivre 90°C XLPE/EPR
 
raccordement électrique AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR bornier 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB bornier 35 mm² / AWG 2
 
couple de serrage AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 N.m
L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 5.4 N.m / 47,7 livres par pouce
 
alimentation Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm), 10,5 V CC +/- 5 %, <= 10 mA pour protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne, 24 V CC, limites de tension 21…27 V, <= 200 mA pour protection contre les surcharges et courts-circuits
 
nombre d'entrées analogiques 2  
type d'entrée analogique AI1-/Al1+ tension différentielle bipolaire +/- 10 V CC, tension d'entrée 24 V max, résolution 11 bits + sign
AI2 courant configurable par logiciel 0...20 mA, impédance 242 Ohm, résolution 11 bits
AI2 tension configurable par logiciel 0...10 V CC, tension d'entrée 24 V max, impédance 30000 Ohm, résolution 11 bits
 
durée d'échantillonnage AI1-/Al1+ 2 ms, +/- 0,5 ms pour analogique entrée(s)
Al2 2 ms, +/- 0,5 ms pour analogique entrée(s)
LI1...LI5 2 ms, +/- 0,5 ms pour numérique entrée(s)
LI6 (si configuré en tant qu'entrée logique) 2 ms, +/- 0,5 ms pour numérique entrée(s)
 
temps de réponse <= 100 ms en STO (couple sécurisé éteint)
AO1 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s)
R1A, R1B, R1C 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
R2A, R2B 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
 
précision AI1-/Al1+ +/- 0,6 % pour une variation de température de 60 °C
AI2 +/- 0,6 % pour une variation de température de 60 °C
AO1 +/- 1 % pour une variation de température de 60 °C
 
erreur de linéarité AI1-/Al1+, AI2 +/- 0,15 % de la valeur maximale
AO1 +/-0,2 %
 
nombre de sorties analogiques 1  
type de sortie analogique AO1 courant configurable par logiciel 0...20 mA, impédance 500 Ohm, résolution 10 bits
AO1 sortie logique configurable par logiciel 10 V <= 20 mA
AO1 tension configurable par logiciel 0...10 V DC, impédance 470 Ohm, résolution 10 bits
 
nombre sorties numériques 2  
type de sortie numérique R1A, R1B, R1C Relais logique configurable NO/NF, durabilité électrique 100000 cycle
R2A, R2B Relais logique configurable NO, durabilité électrique 100000 cycle
 
courant commuté minimum Relais logique configurable 3 mA à 24 V CC  
courant commuté maximum R1, R2 sur résistive charge, 5 Aà 250 V AC, cos phi = 1,
R1, R2 sur résistive charge, 5 Aà 30 V DC, cos phi = 1,
R1, R2 sur inductive charge, 2 A à 250 V AC, cos phi = 0,4,
R1, R2 sur inductive charge, 2 Aà 30 V DC, cos phi = 0,4,
 
nombre d'entrées numériques 7  
type d'entrée numérique LI6 : configurable par interrupteur 24 V DC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
PWR : entrée de sécurité 24 V DC, impédance: 1500 Ohm conformément à ISO 13849-1 niveau d
LI1...LI5 : programmable 24 V DC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
LI6 : sonde PTC configurable par interrupteur 0...6, impédance: 1500 Ohm
 
logique d'entrée numérique LI1...LI5 logique positive (source), < 5 V (état 0), > 11 V (état 0)
LI1...LI5 logique négative (sink), > 16 V (état 0), < 10 V (état 0)
LI6 (si configuré en tant qu'entrée logique) logique positive (source), < 5 V (état 0), > 11 V (état 0)
LI6 (si configuré en tant qu'entrée logique) logique négative (sink), > 16 V (état 0), < 10 V (état 0)
 
rampes d'accélération et décélération Adaptation automatique de rampe si capacité de coupure dépassée par résistance
À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000 s
S, U ou personnalisé
 
freinage d'arrêt 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²  
type de protection Variateur contre dépassement vitesse limite
Variateur contre déperdition phase entrée
Variateur coupure sur le circuit de contrôle
Variateur coupures de phase en entrée
Variateur surtension d'alimentation électrique
Variateur sous-tension d'alimentation électrique
Variateur surintensité entre phases de sortie et terre
Variateur protection surchauffe
Variateur surtension sur le bus DC
Variateur court-circuit entre les phases du moteur
Variateur protection thermique
Moteur perte de phase du moteur
Moteur fonction de sécurité " Power Removal "
Moteur protection thermique
 
résistance d'isolement > 1 mOhm à 500 VDC pendant 1 minute à la terre  
résolution en fréquence Entrée analogique 0,024/50 Hz
Unité d'affichage 0,1 Hz
 
protocole du port communication CANopen
Modbus
 
type de connecteur 1 RJ45 pour Modbus sur face avant
1 RJ45 pour Modbus sur la borne
SUB-D 9 mâle sur RJ45 pour CANopen
 
interface physique 2-fils RS 485 pour Modbus  
trame de transmission RTU pour Modbus  
vitesse de transmission 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne
9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant
 
format des données 8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant
8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne
 
nombre d'adresses 1...247 pour Modbus
1...127 pour CANopen
 
méthode d'accès Esclave pour CANopen  
marquage CE  
position de montage Vertical +/- 10 degrés  
carte d’options CC-Link carte de communication
Controller inside programmable card
DeviceNet carte de communication
Ethernet IP carte de communication
Fipio carte de communication
Carte d'extension d'E/S
Interbus-S carte de communication
Carte d'interface pour codeur
Modbus Plus carte de communication
Modbus TCP carte de communication
Modbus/Uni-Telway carte de communication
Carte de grue aérienne
Profibus DP carte de communication
Profibus DP V1 carte de communication
 
 
Environnement

Cacher
intensité sonore 60.2 dB se conformer à 86/188/EEC  
tenue diélectrique 3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
 
compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux radio-fréquences conduites se conformer à IEC 61000-4-6 niveau 3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à IEC 61000-4-4 niveau 4
Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à IEC 6100-4-11 niveau 3
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés se conformer à IEC 61000-4-3 niveau 3
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs se conformer à IEC 61000-4-5 niveau 3
 
normes EN 55011 class A group 2
EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3
EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 60721-3-3 class 3C1
IEC 60721-3-3 class 3S2
UL Type 1
 
certifications du produit CSA
C-Tick
NOM 117
UL
 
degré de pollution 2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1  
degré de protection IP IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à EN/IEC 60529
IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à EN/IEC 61800-5-1
IP21 se conformer à EN/IEC 60529
IP21 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/IEC 60529
IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/IEC 61800-5-1
IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/IEC 60529
IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/IEC 61800-5-1
 
tenue aux vibrations 1,5 mm crête-à-crête (f = 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f = 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
 
tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27  
humidité relative 5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
 
température de fonctionnement -10…50 °C sans facteur de déclassement  
température ambiante pour le stockage -25…70 °C  
altitude de fonctionnement <= 1000 m sans facteur de déclassement
1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m