BA10-001K
Одноклавишный выключатель (СХ. 1)
Основные характеристики

Скрыть
тип устройства или его аксессуаров Выключатель  
комплектация изделия Механизм в сборе  
оттенок цвета Кремовый  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
номинальный ток 10 AX - 250 V  
диапазон мощности <= 2300 Вт  
описание полюсов 1P  
функция выключателя На 1 направление  
тип контактов 1 Н.О.  
присоединения Винтовые зажимы : 2,5 мм² (жесткий)
Винтовые зажимы : 2,5 мм² (гибкий)
 
длина зачистки проводов 11 мм  
тип монтажа Открытый  
монтаж Винтами  
материал PA (полиамид) моноблок :
PA (полиамид) задняя пластина :
 
тип покрытия Глянцевая  
высота 61 мм  
ширина 61 мм  
глубина 35 мм  
масса продукта 0.0698 кг  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
степень защиты IP IP20  
стандарты ГОСТ Р 51324.1 - 2005  
сертификация продукта ГОСТ Р  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу 4607098941213  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 0852 -   download declaration of conformity
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Инструкция по утилизации продукта 4607098941213  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки