CA2KN40M7
Contactor Tesys Ca2-K - 4 No - Instantaneu - 10 A - 220 - 230 V C.A.
Principale

Ascunde
gama TeSys  
nume produs TeSys CAK  
tip produs sau componenta Releu de control  
nume scurt al dispozitivului CA2K  
aplicatie contactor Circuit de comanda  
categorie de utilizare AC-15
DC-13
 
compozitie contact pol 4 NO  
[Ue] tensiune operationala nominala <= 690 V <= 400 Hz  
tipul circuitului de comanda Ac 50/60 Hz  
tensiune circuit de comanda 220...230 V Ac 50/60 Hz  
 
Suplimentare

Ascunde
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <= 50 °C  
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A conformitate cu SR EN 60947  
calibrul fuzibilului asociat 10 A gG conformitate cu SR EN 60947
10 A gG conformitate cu VDE 0660
 
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu BS 5424
690 V conformitate cu SR EN 60947
750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
 
suport de montare Placa
Sina
 
conexiuni - borne Borne cu şurub 1 cablu(ri) 1.5...4 mm² - rigiditate cablu: solid
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 1.5...4 mm² - rigiditate cablu: solid
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 0.75...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara pin
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 0.75...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pin
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 0.34...1.5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pin
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 0.34...1.5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara pin
 
cuplu de strangere 1.3 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 6 mm
1.3 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
 
limite de tensiune circuit de comanda 0.8...1.15 Uc la 50 °C operaţional
0.2...0.75 Uc la 50 °C eliminare
 
timp de functionare 10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
 
durabilitate mecanica 10 Mcycles  
frecventa maxima de functionare 10000 cic/h  
imunitate la microintreruperi 2 ms  
varf de putere in VA 30 VA la 20 °C  
puterea consumata la mentinere in VA 4.5 VA la 20 °C  
disipare de caldura 1.3 W  
tensiunea minima de comutare 17 V  
curentul minim de comutare 5 mA  
distanta fara suprapunere 0.5 mm  
rezistenta de izolatie > 10 MΩ  
inaltime 58 mm  
latime 45 mm  
adancime 57 mm  
greutate produs 0.18 kg  
 
Mediu

Ascunde
standarde BS 5424
SR EN 60947
VDE 0660
NF C 63-140
 
certificari produs CSA
UL
 
grad de protectie IP IP2x  
tratament protector TC conformitate cu IEC 60068  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...50 °C  
temperatura de depozitare -50...80 °C  
altitudinea de functionare 2000 m fără declasare  
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
 
rezistenta mecanica Vibraţii contactor închis 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor deschis 2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
Şocuri contactor deschis 10 Gn pentru 11 ms IEC 60068-2-27
Şocuri contactor închis 15 Gn pentru 11 ms IEC 60068-2-27
 
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Green Premium product  
RoHS Compliant - since 0633 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Disponibil  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni