CA2KN40P7
Miniaturowy stycznik pomocniczy TeSys K 4NO cewka 230VAC zaciski skrzynkowe
Parametry podstawowe

Ukryj
gama produktów TeSys  
Nazwa produktu TeSys CAK  
Typ produktu lub komponentu Przekaźnik sterujący  
skrócona nazwa urządzenia CA2K  
zastosowanie Obwody sterowania  
Kategoria użytkowania AC-15
DC-13
 
kombinacja styków 4 NO  
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe <= 690 V <= 400 Hz  
rodzaj napięcia sterującego AC 50/60 Hz  
napięcie sterujące [Uc] 230 V AC 50/60 Hz  
 
Parametry uzupełniające

Ukryj
znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 10 A w <= 50 °C  
Irms znamionowy prąd załączany 110 A zgodnie z IEC 60947  
paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 10 A gG zgodnie z IEC 60947
10 A gG zgodnie z VDE 0660
 
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 690 V zgodnie z BS 5424
690 V zgodnie z IEC 60947
750 V zgodnie z VDE 0110 grupa C
600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
 
podstawa montażowa Płyta
Szyna
 
przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1.5...4 mm² - sztywność kabla: stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1.5...4 mm² - sztywność kabla: stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0.75...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0.75...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0.34...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0.34...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
 
moment dokręcania 1.3 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem Philips nr 2 6 mm
1.3 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
 
zakres napięcia sterującego 0.8...1.15 Uc przy 50 °C eksploatacyjny
0,2...0,75 Uc przy 50 °C zniknięcie, odcięcie
 
czas pracy 10...20 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO
10...20 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO
 
trwałość mechaniczna 10 Mcykli  
częstość łączeń 10000 cykl/h  
odporność na krótkie zaniki zasilania 2 ms  
pobór mocy przyciąganie w VA 30 VA w 20 °C  
pobór mocy przy podtrzymaniu w VA 4,5 VA w 20 °C  
rozpraszanie ciepła 1.3 W  
minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V  
minimalny prąd łączeniowy 5 mA  
odległość bez nakładania 0.5 mm  
Rezystancja izolacji > 10 MΩ  
wysokość 58 mm  
Szerokość 45 mm  
głębokość 57 mm  
Masa produktu 0.18 kg  
 
Środowisko pracy

Ukryj
normy BS 5424
IEC 60947
VDE 0660
NF C 63-140
 
certyfikaty produktu CSA
UL
 
stopień ochrony IP IP2x  
działanie ochronne TC zgodnie z IEC 60068  
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25...50 °C  
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50...80 °C  
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych  
ognioodporność V1 zgodnie z UL 94
Wymóg 2 zgodnie z NF F 16-101
Wymóg 2 zgodnie z NF F 16-102
 
odporność mechaniczna Wibracje stycznik zamknięty 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
Wibracje stycznik otwarty 2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
Wstrząsy stycznik otwarty 10 Gn przez 11 ms IEC 60068-2-27
Wstrząsy stycznik zamknięty 15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
 
 
Oferta zrównoważonego rozwoju

Ukryj
Status oferty zrównoważonego rozwoju Produkt ekologiczny Green Premium  
RoHS (kod daty: RRTT) Zgodny - od 0633 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej  
Profil ekologiczny produktu Dostępny  
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu Dostępny  
 
Warunki gwarancji

Ukryj
Okres 18 miesięcy