CA2SK20F7
Contactor auxiliar TeSys SK - 2 ND - <= 690 V - bobina 110 V c.a.
Principale

Ascunde
gama TeSys  
nume produs TeSys CASK  
tip produs sau componenta Releu de control  
nume scurt al dispozitivului CA2SK  
aplicatie contactor Circuit de comanda  
categorie de utilizare AC-15
DC-13
 
compozitie contact pol 2 NO  
[Ue] tensiune operationala nominala <= 690 V <= 400 Hz  
tipul circuitului de comanda Ac 50/60 Hz  
tensiune circuit de comanda 110 V Ac 50/60 Hz  
 
Suplimentare

Ascunde
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <= 55 °C  
calibrul fuzibilului asociat 10 A gL conformitate cu VDE 0660
10 A gL conformitate cu SR EN 60947
 
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu BS 5424
690 V conformitate cu SR EN 60947
690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu UL 508
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
 
suport de montare Placa
Sina
 
conexiuni - borne Borne cu şurub 2 cablu(ri) 1.5...4 mm² - rigiditate cablu: solid
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 1.5...6 mm² - rigiditate cablu: solid
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 0.5...6 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara pin
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 0.35...6 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pin
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 0.35...1.5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pin
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 0.35...2.5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara pin
 
cuplu de strangere 0.8 N.m - pornit borne cu şurub pozidriv No 1  
limite de tensiune circuit de comanda 0,85...1,1 Uc la 50 °C operaţional
0.2...0.75 Uc la 50 °C eliminare
 
timp de functionare 6...8 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
7...14 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
 
durabilitate mecanica 10 Mcycles  
frecventa maxima de functionare 1200 cic/h  
varf de putere in VA 16 VA la 20 °C  
puterea consumata la mentinere in VA 4.2 VA la 20 °C  
disipare de caldura 1.4 W  
inaltime 56 mm  
latime 27 mm  
adancime 55.5 mm  
greutate produs 0.132 kg  
 
Mediu

Ascunde
standarde BS 5424
SR EN 60947
NF C 63-110
VDE 0660
 
certificari produs CULus  
grad de protectie IP IP2x  
tratament protector TC conformitate cu IEC 60068  
temperatura ambianta pentru utilizare -20...50 °C  
temperatura de depozitare -50...70 °C  
altitudinea de functionare 2000 m fără declasare  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Not Green Premium product  
RoHS Compliant - since 0718 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta contine SVHC peste prag - du-te la CaP pentru mai multe detalii  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni