CAD323JD
contactor TeSys CAD-323 - 3 NO + 2 NC - instantaneu - 10 A - 12 V c.c.
Principale

Ascunde
gama TeSys  
nume produs TeSys CAD  
tip produs sau componenta Releu de control  
nume scurt al dispozitivului CAD  
aplicatie contactor Circuit de comanda  
 
Suplimentare

Ascunde
categorie de utilizare AC-14
AC-15
DC-13
 
compozitie contact pol 3 NO + 2 NC  
[Ue] tensiune operationala nominala <= 690 V c.a. 25...400 Hz  
tipul circuitului de comanda C.c. standard  
tensiune circuit de comanda 12 V c.c.  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947  
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <= 60 °C  
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
 
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 100 A 1 s
120 A 500 ms
140 A 100 ms
 
calibrul fuzibilului asociat 10 A gG conformitate cu SR EN 60947-5-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V certificări UL
600 V certificări CSA
 
suport de montare Placa
Sina
 
conexiuni - borne Borne cu arc 1 cablu(ri) 1...2.5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara pin
Borne cu arc 2 cablu(ri) 1...2.5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara pin
Borne cu arc 1 cablu(ri) 1...2.5 mm² - rigiditate cablu: solid - fara pin
Borne cu arc 2 cablu(ri) 1...2.5 mm² - rigiditate cablu: solid - fara pin
 
limite de tensiune circuit de comanda 0.1...0.25 Uc eliminare
0.7...1.25 Uc operaţional
 
timp de functionare 15...25 ms întreruperea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
53...72 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
16...24 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
47...63 ms alimentarea bobinei şi deschiderea contactului NC
 
durabilitate mecanica 30 Mcycles  
frecventa maxima de functionare 180 cic/mn  
constanta de timp 28 ms  
varf de putere in W 5.4 W la 20 °C  
puterea consumata la mentinere in W 5.4 W la 20 °C  
tensiunea minima de comutare 17 V  
curentul minim de comutare 5 mA  
timpul de nesuprapunere 1.5 ms la întreruperea alimentării (între contactele NO şi NC)
1.5 ms la energizare (între contactele NO şi NC)
 
rezistenta de izolatie > 10 MΩ  
rezistenta mecanica Şocuri releu de comandă deschis 10 Gn pentru 11 ms IEC 60068-2-27
Şocuri releu de comandă închis 15 Gn pentru 11 ms IEC 60068-2-27
Vibraţii releu de comandă deschis 2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
Vibraţii releu de comandă închis 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
 
inaltime 99 mm  
latime 45 mm  
adancime 93 mm  
greutate produs 0.58 kg  
 
Mediu

Ascunde
standarde VDE 0660
SR EN 60947-5-1
NF C 63-140
BS 4794
EN 60947-5
 
certificari produs CSA
UL
 
grad de protectie IP IP2x fata frontala conformitate cu VDE 0106  
tratament protector TH conformitate cu IEC 60068  
temperatura ambianta pentru utilizare -40...70 °C  
temperatura de depozitare -60...80 °C  
altitudinea de functionare 3000 m without derating  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Green Premium product  
RoHS Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Disponibil  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni