ENN46958
Thorsman Cintura - kabelbinder - zwart - 3,6 x 140 mm
Hoofdkenmerken

Verbergen
productgamma Thorsman Cintura  
type product of component Kabelbinder  
kleurtint Zwart  
hoeveelheid per set Set van 1000  
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
maximale aanspandiameter 33 mm  
werkomstandigheden Binnen/buiten  
mechanische stevigheid Scheurweerstand : 13.6 daN  
materiaal PA (polyamide) 6.6 UV-gestabiliseerd  
lengte 140 mm  
breedte 3.6 mm  
gewicht product 0.001 kg  
 
Omgeving

Verbergen
vuurbestendigheid 650 °C[Spatie]/[Spatie]30 s (NF C 20-455)  
vlamvertraging Zelf dovend overeenkomstig UL 94 V2  
omgevingstemperatuur bij werking -40...85 °C  
omgevingskenmerken Halogeenvrij  
 
Duurzaamheid van het aanbod

Verbergen
Status handhaafbaar aanbod Geen Green Premium Product  
ROHS (datumcode: YYWW) In overeenstemming - vanaf 1026 - Schneider Electric conformiteitsverklaring  
Milieuprofiel van product Beschikbaar  
Instructies einde levensduur product Geen specifieke recyclagehandelingen vereist