Основные характеристики

Скрыть
диапазон EVlink  
наименование изделия EVlink Wallbox  
тип устройства или его аксессуаров Зарядная станция  
краткое название устройства EVH2  
описание полюсов 3P + N  
исполнение выключателя Настенный  
тип предложения Стандартный  
номинальная выходная мощность 22 kW 32 A  
количество розеток 1  
тип выхода 0 T2  
система контроля доступа Key  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
[Us] номинальное напряжение сети 380...415 В переменный ток 50/60 Гц  
система заземления TN
TT
 
количество входов 1  
тип входа Контакт для power limitation
Контакт для delayed charging
 
тип управления 1 белый кнопка, функции: stop/restart
Green button, function: cable unlocking
 
локальная индикация 1 многоцветный светодиод, функции: status indication  
высота 480 мм  
ширина 331.5 мм  
глубина 170 мм  
масса продукта 5,6 кг  
цвет Белый RAL 9003
Серый RAL 7016
 
стандарты IEC 61851-1
IEC 61851-22
МЭК 62196-1
МЭК 62196-2
 
сертификация продукта CE
CB
 
 
Условия эксплуатации

Скрыть
степень защиты IP IP54 в соответствии с IEC 60529  
степень защиты IK IK10 в соответствии с IEC 62262  
рабочая температура окружающей среды -30...50 °C  
температура окружающей среды при хранении -40...80 °C  
относительная влажность 5...95 %  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 1514 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Доступно