EZ9D34620
ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 20А 30мА C AC 4,5кА 230В =S=
Основные характеристики

Скрыть
область применения Распределение  
диапазон Easy9  
тип устройства или его аксессуаров Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)  
краткое название устройства Easy9 авт. выключатель с защитой от сверхтоков  
описание полюсов 1P + N  
положение нейтрали Слева  
[In] номинальный ток 20 А  
тип сети Переменный ток  
технология блока контроля и управления Термомагнитный  
код кривой C  
чувствительность защиты от тока утечки 30 мА  
задержка срабатывания защиты от тока утечки Мгновенный  
класс защиты от тока утечки Type AC  
отключающая способность Icn 4500 А в 230 В переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61009-1  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
положение устройства в системе Отходящий  
[Ue] номинальное рабочее напряжение 230 В переменный ток 50 Гц  
предел электромагнитного отключения 5...10 x In  
[Ui] номинальное напряжение изоляции 500 В  
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ  
индикатор положения контакта Да  
способ управления Тумблер  
шаг 9 мм 4  
высота 81 мм  
ширина 36 мм  
глубина 66.5 мм  
цвет Серый RAL 7035  
механическая износостойкость 8000 циклы  
электрическая износостойкость 2000 циклы 230 переменный ток 50 Гц  
присоединения Зажим туннельного типа верхняя или нижняя 1...25 мм² жесткий
Зажим туннельного типа верхняя или нижняя 1...16 мм² гибкий
 
момент затяжки 2 Н-м верхняя или нижняя  
защита от замыканий на землю Интегрированный  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
стандарты IEC 61009-1  
сертификация продукта GOST
EAC
 
подготовка к работе в тропических условиях 2  
относительная влажность 95 %  
рабочая температура окружающей среды -25...60 °C  
температура окружающей среды при хранении -40...70 °C  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) #N/A  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки