GS2LLB3
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3X 160A A4
Основные характеристики

Скрыть
диапазон TeSys  
наименование изделия TeSys GS  
краткое название устройства GS2L  
тип устройства или его аксессуаров Выключатель-разъединитель-предохранитель  
описание полюсов 3P  
описание защищенных полюсов 3t  
тип контактов 3 Н.О.  
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 160 А при 40 °C  
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 125 А при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу - DC-23A
125 А при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу - DC-23B
160 А при 400 V - AC-23A
160 А при 400 V - AC-23B
160 А при 500 V - AC-23A
160 А при 500 V - AC-23B
125 А при 690 V - AC-23A
125 А при 690 V - AC-23B
 
тип предохранителя BS  
номинальный ток предохранителя A4  
тип сети Переменный ток
Постоянный ток
 
частота сети 50/60 Гц  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
тип ручки управления Выносной передний
Внешний правый
 
монтажная опора Монтаж на панель  
[Ui] номинальное напряжение изоляции 750 В переменный ток  
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 8 кВ  
номинальная рабочая мощность, Вт 110 кВт при 500 V
110 кВт при 690 V
80 кВт при 400 V
 
включающая способность 1600 A в 400 V в AC-23B  
[Icm] номинальная включающая способность (на к.з.) 80 кА при 400 V с защитой с помощью предохранителей gG  
отключающая способность 1280 А при 400 V - AC-23B  
выдерживаемое короткое замыкание 22.7 кА  
механическая износостойкость 10000 циклы  
электрическая износостойкость В DC-23A
В DC-23B
В AC-23A
В AC-23B
 
присоединения Силовая цепь : шины кабель 20 мм²
Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками кабель 50...95 мм²
 
момент затяжки Силовая цепь : 12 Н-м  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
стандарты IEC 60947-3  
сертификация продукта CE  
степень защиты IP IP20 с крышкой выводов в соответствии с IEC 60529  
рабочая температура окружающей среды -20...70 °C  
температура окружающей среды при хранении -40...80 °C  
огнестойкость 960 °C корпус в соответствии с IEC 60695-2-1
850 °C крышка предохранителя в соответствии с IEC 60695-2-1
 
высота 162 мм  
ширина 190 мм  
глубина 136.5 мм  
масса продукта 1,8 кг  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт не входит в категорию Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) #N/A  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки