LA1KN40
Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 4 No - Borne Tip Clema Cu Surub
Principale

Ascunde
gama de produse TeSys K
Releu de control TeSys K
 
gama TeSys  
nume scurt al dispozitivului LA1  
tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar  
operare contacte auxiliare Instantaneu  
compozitie contact pol 4 NO  
conexiuni - borne Borne cu şurub 1 cablu 0.34...1.5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pin
Borne cu şurub 2 cablu 0.34...1.5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pin
Borne cu şurub 1 cablu 0.75...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara pin
Borne cu şurub 2 cablu 0.75...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara pin
Borne cu şurub 1 cablu 1.5...4 mm² - rigiditate cablu: solid
Borne cu şurub 1 cablu 1.5...4 mm² - rigiditate cablu: solid
Borne cu şurub 2 cablu 1.5...4 mm² - rigiditate cablu: solid
 
 
Suplimentare

Ascunde
locatie de montare Fata  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V - pentru circuit de comanda - conformitate cu BS 5424
690 V - pentru circuit de comanda - conformitate cu SR EN 60947
750 V - pentru circuitul de comanda - conformitate cu VDE 0010 grupa C
600 V - pentru circuitul de comanda - conformitate cu CSA C22.2
 
[Ue] tensiune operationala nominala <= 690 V c.a. <= 400 Hz  
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <= 50 °C  
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A la <= 690 V c.a. conformitate cu SR EN 60947  
curent instantaneu de scurtcircuit 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
 
calibrul fuzibilului asociat 10 A gG <= 690 V SR EN 60947
10 A gG <= 690 V VDE 0660
 
curentul minim de comutare 5 mA  
tensiunea minima de comutare 17 V  
distanta fara suprapunere 0.5 mm  
rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuitul de comanda  
cuplu de strangere 1.3 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2  
adancime 35 mm  
greutate produs 0.045 kg  
 
Mediu

Ascunde
caracteristica de mediu Mediu normal  
standarde BS 5424
SR EN 60947
NF C 63-110
VDE 0660
 
certificari produs CSA
UL
 
grad de protectie IP IP2x conformitate cu VDE 0106  
tratament protector TC conformitate cu IEC 60068  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...50 °C  
temperatura de depozitare -50...80 °C  
altitudinea de functionare 2000 m fără declasare  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Not Green Premium product  
RoHS Compliant - since 0633 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Instructiuni sfarsit de viata produs Nu necesită operații specifice de reciclare  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni