LADT2
Дополнительный контактный блок с выдержкой времени 0.1…30С
Основные характеристики

Скрыть
серия продукта TeSys D
TeSys F
 
диапазон TeSys  
тип устройства или его аксессуаров Блок вспомогательных контактов задержки по времени  
конфигурация главных контактов 1 Н.О. + 1 Н.З.  
присоединения Винтовой зажим 1 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
Винтовой зажим 1 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Винтовой зажим 1 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - с кабельный наконечник
Винтовой зажим 1 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - с кабельный наконечник
Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
 
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
место монтажа Передний  
[Ui] номинальное напряжение изоляции 690 В - соответствующий IEC 60947-5-1
600 В - сертификация CSA
600 В - сертификация UL
 
[Ue] номинальное рабочее напряжение 690 V переменный ток 25...400 Hz  
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 10 А в <= 60 °C  
Номинальная включающая способность Irms 140 А в <= 690 V переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
250 А при <= 690 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
 
допустимый кратковременно выдерживаемый ток 100 A at <= 60 °C 1 s
120 A at <= 60 °C 500 ms
140 A at <= 60 °C 100 ms
 
типы реализуемых защит GG fuse 10 A rating according to operational current for Ue <= 690 V  
соответствующий номинал предохранителя 10 А gG IEC 60947-5-1  
механическая износостойкость 5 млн. циклов  
минимальный коммутируемый ток 5 мА  
минимальное коммутируемое напряжение 17 В  
время без перекрытия 1.5 мс при снятии напряжения (нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами)
1.5 мс при подаче напряжения (нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами)
 
тип таймера С задержкой включения  
time delay range 0.1...30 с  
сопротивление изоляции > 10 МОм  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
характеристики окружающей среды Нормальные окружающие условия  
стандарты BS 4794
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
NF C 63-140
VDE 0660
 
сертификация продукта CSA
UL
 
степень защиты IP IP2x в соответствии с VDE 0106  
защитное исполнение TH в соответствии с IEC 60068  
рабочая температура окружающей среды -5...60 °C  
температура окружающей среды при хранении -60...80 °C  
рабочая высота 3000 м без ухудшения номинальных значений  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 0719 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки