LC1BM33P22
Contactor Pe Bara - Tesys Lc1-Bm - 3 Poli - Ac-3 440 V 1.000 A - Bob. 230 V C.A.
Principale

Ascunde
gama TeSys  
nume produs TeSys B  
tip produs sau componenta Contactor  
nume scurt al dispozitivului LC1BM  
aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare  
categorie de utilizare AC-1
AC-3
 
tip circuit de comanda Ac  
tip bobina Standard  
descriere poli 3P  
compozitie contact pol 3 NO  
[Ie] curent nominal de utilizare 1250 A (<= 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit electric
1000 A (<= 55 °C) AC AC-3 for power circuit
 
putere motor kW 530 kW at 1000 V AC 50/60 Hz AC-3
160 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
280 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
500 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
530 kW at 415 V AC 50/60 Hz AC-3
560 kW at 440 V AC 50/60 Hz AC-3
600 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3
670 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
 
compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC  
tensiune circuit de comanda 230 V Ac 50...400 Hz  
 
Suplimentare

Ascunde
limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.5 Uc eliminare 50...400 Hz
0,85 - 1,1 Uc operaţional 50...400 Hz
 
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit electric - conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit electric - conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit electric - conformitate cu VDE 0110 grupa C
 
mod de montare Fix  
suport de montare Bratara de sustinere a barei
Sine de montaj zimtate
 
cuplu de strangere Circuit electric: 35 N.m - pornit bare  
[Ue] tensiune operationala nominala <= 1000 V c.a. 50/60 Hz pentru circuit electric  
[Ith] curent termic conventional in aer liber 1250 A la <= 40 °C pentru circuit electric  
Irms capacitatea nominala la inchidere 10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
 
capacitate de rupere nominala 10000 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
10000 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
4000 A la 1000 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
4000 A la 1000 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
8000 A la 660...690 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
8000 A la 660...690 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
9000 A la 500 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
9000 A la 500 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
 
calibrul fuzibilului asociat 1200 A aM la <= 440 V pentru circuit electric
1200 A gI la <= 440 V pentru circuit electric
1500 A gI la <= 440 V pentru circuit electric
 
impedanta medie 0.18 mOhm la 50 Hz - Ith 1250 A pentru circuit electric  
puterea disipata pe pol 180 W AC-3 - Ith 1250 A
280 W AC-1 - Ith 1250 A
 
varf de putere in VA 1300 VA  
puterea consumata la mentinere in VA 31 VA 50/60 Hz  
timp de functionare 100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
 
durabilitate mecanica 1200000 cic  
frecventa maxima de functionare 120 cic/h la <= 55 °C  
inaltime 490 mm  
latime 570 mm  
adancime 475 mm  
greutate produs 57 kg  
 
Mediu

Ascunde
standarde BS 5424
IEC 60158-1
SR EN 60947-4
NF C 63-110
VDE 0660
 
certificari produs BV
CSA
RINA
 
tratament protector TC
TH
 
temperatura ambianta pentru utilizare -5...55 °C  
temperatura de depozitare -60...80 °C  
altitudinea de functionare 3000 m without derating  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Green Premium product  
RoHS Compliant - since 1014 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Disponibil  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni