LC1D65AM7
Контактор D 3P, 65А,НО+НЗ,220В AC 50/60ГЦ
Основные характеристики

Скрыть
диапазон TeSys  
наименование изделия TeSys D  
тип устройства или его аксессуаров Контактор  
краткое название устройства LC1D  
применение контактора Управление электродвигателем
Активная нагрузка
 
категория применения AC-1
AC-3
AC-4
 
описание полюсов 3P  
конфигурация главных контактов 3 Н.О.  
[Ue] номинальное рабочее напряжение <= 690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
<= 300 В постоянный ток для силовая цепь
 
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 80 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
65 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
 
мощность двигателя, кВт 11 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц AC-4
30 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
37 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
37 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
18.5 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
 
мощность двигателя, л.с. 40 лс в 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
5 лс в 115 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
10 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
20 лс в 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
20 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
50 лс в 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
 
тип цепи управления Пер. ток 50/60 Гц  
напряжение цепи управления 220 V пер. ток 50/60 Hz  
вспом. контакты, доступные на каждом контакторе 1 Н.О. + 1 Н.З.  
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение В соответствии с IEC 60947  
категория перенапряжения III  
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 80 А в <= 60 °C для силовая цепь
10 А в <= 60 °C для цепь сигнализации
 
Номинальная включающая способность Irms 1000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
 
номинальная отключающая способность 1000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947  
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток 100 А 1 с цепь сигнализации
120 А 500 мс цепь сигнализации
140 А 100 мс цепь сигнализации
520 А <= 40 °C 10 с силовая цепь
900 А <= 40 °C 1 с силовая цепь
110 А <= 40 °C 10 мин силовая цепь
260 А <= 40 °C 1 мин силовая цепь
 
соответствующий номинал предохранителя 125 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
125 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
 
среднее полное сопротивление 1.5 мОм в 50 Гц - Ith 80 А для силовая цепь  
[Ui] номинальное напряжение изоляции 600 В для силовая цепь сертификации CSA
600 В для силовая цепь сертификации UL
690 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-1
600 В для цепь сигнализации сертификации CSA
600 В для цепь сигнализации сертификации UL
 
электрическая износостойкость 1.45 млн. циклов 65 А AC-3 при Ue <= 440 V
1.4 млн. циклов 80 А AC-1 при Ue <= 440 V
 
мощность, рассеиваемая одним полюсом 6.3 Вт AC-3
9.6 Вт AC-1
 
защитная крышка С  
монтажная опора Монтаж на панель
Рейка
 
стандарты UL 508
CSA C22.2 № 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
 
сертификация продукта CCC
CSA
GOST
UL
 
присоединения Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1...35 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
 
момент затяжки Цепь управления : 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
Цепь управления : 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
Силовая цепь : 8 Н-м - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 25...35 мм² шестигранный 4 мм
Силовая цепь : 5 Нм - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 1...25 мм² шестигранный 4 мм
 
время срабатывания 12...26 мс включение
4...19 мс отключение
 
безопасный уровень надежности B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
 
механическая износостойкость 6 млн. циклов  
рабочая частота 3600 цикл/ч в <= 60 °C  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
технология использования катушек Без встроенного модуля защиты от перегрузок  
пределы напряжения цепи управления 0,3...0,6 Uc отпускание в 60 °C, переменный ток 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc находится в состоянии работы в 60 °C, переменный ток 50 Hz
0,85...1,1 Uc находится в состоянии работы в 60 °C, переменный ток 60 Hz
 
потребляемая мощность при срабатывании 140 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
160 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Гц
 
потребляемая мощность при удержании, В·А 13 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
15 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Гц
 
теплоотдача 4...5 Вт в 50/60 Гц  
тип вспом. контактов Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
 
частота цепи сигнализации 25...400 Гц  
минимальный коммутируемый ток 5 мА для цепь сигнализации  
минимальное коммутируемое напряжение 17 В для цепь сигнализации  
время без перекрытия 1.5 мс при снятии напряжения (между НЗ и НО контактом)
1.5 мс при подаче напряжения (между НЗ и НО контактом)
 
сопротивление изоляции > 10 МОм для цепь сигнализации  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
степень защиты IP IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529  
защитное исполнение TH в соответствии с IEC 60068-2-30  
степень загрязнения 3  
рабочая температура окружающей среды -5...60 °C  
температура окружающей среды при хранении -60...80 °C  
допустимая температура воздуха вокруг устройства -40...70 °C при Uc  
рабочая высота 3000 м без ухудшение характеристик по температуре  
огнестойкость 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1  
огнестойкость V1 в соответствии с UL 94  
механическая стойкость Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц
Удары контактор разомкнут 10 gn в течение 11 мс
Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
 
высота 122 мм  
ширина 55 мм  
глубина 120 мм  
масса продукта 0.86 кг  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 0501 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Доступно  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки