LC1F225M7
Контактор F 3p,225 А,220В50/60Гц
Основные характеристики

Скрыть
диапазон TeSys  
наименование изделия TeSys F  
тип устройства или его аксессуаров Контактор  
краткое название устройства LC1F  
применение контактора Управление электродвигателем
Активная нагрузка
 
категория применения AC-1
AC-3
AC-4
 
описание полюсов 3P  
конфигурация главных контактов 3 Н.О.  
[Ue] номинальное рабочее напряжение <= 460 В постоянный ток
<= 460 В постоянный ток
<= 690 V переменный ток 50/60 Гц
 
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 315 A (<= 40 °C) at <= 440 V AC-1
225 A (<= 55 °C) at <= 440 V AC-3
 
мощность двигателя, кВт 110 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
110 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
110 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
110 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
129 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
63 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
40 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц AC-4
129 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
 
напряжение цепи управления 220 V переменный ток 40...400 Hz  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 8 кВ  
категория перенапряжения III  
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 315 А в <= 40 °C  
номинальная отключающая способность 1800 А в соответствии с IEC 60947-4-1  
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток 1800 A <= 40 °C 10 с
1000 A <= 40 °C 30 с
850 A <= 40 °C 1 мин
560 A <= 40 °C 3 мин
440 A <= 40 °C 10 мин
 
соответствующий номинал предохранителя 315 А gG в <= 440 V
250 А aM в <= 440 V
 
среднее полное сопротивление 0.32 мОм в 50 Гц - Ith 315 А  
[Ui] номинальное напряжение изоляции 1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
 
мощность, рассеиваемая одним полюсом 16 Вт AC-3
32 Вт AC-1
 
монтажная опора Монтаж на панель  
стандарты EN 60947-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
 
сертификация продукта ABS
BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
RMRoS
UL
CB
 
присоединения Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 185 мм²
Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника
Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без наконечника
Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 185 мм²
Силовая цепь : болтовое соединение
Силовая цепь : шина 2 x (32 x 4 mm)
Силовая цепь : шина 2 x (32 x 4 mm)
 
момент затяжки Силовая цепь : 35 Н-м
Цепь управления : 1.2 Н-м
 
пределы напряжения цепи управления 0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
0,35...0,55 Uc в 55 °C отпускание 50/60 Hz
 
потребляемая мощность при срабатывании 805 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Гц
970 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
 
потребляемая мощность при удержании, В·А 55 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Гц
66 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
 
теплоотдача 18...24 Вт  
время срабатывания 35 ms closing (at Uc)
130 ms opening (at Uc)
 
механическая износостойкость 10 млн. циклов  
рабочая частота 2400 цикл/ч в <= 55 °C  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
степень защиты IP IP20 лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с IEC 60529
IP20 лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с VDE 0106
 
защитное исполнение TH  
рабочая температура окружающей среды -5...55 °C  
температура окружающей среды при хранении -60...80 °C  
допустимая температура воздуха вокруг устройства -40...70 °C  
рабочая высота 3000 м без ухудшения номинальных значений  
механическая стойкость Вибрации resistance контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
Удары resistance контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
Вибрации resistance контактор замкнут 5 g (ном.), 5...300 Гц
Удары resistance контактор разомкнут 7 g (ном.) в течение 11 мс
 
высота 197 мм  
ширина 168.5 мм  
глубина 181 мм  
масса продукта 4.75 кг  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) #N/A  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Доступно  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки